1. Огляд датчиків рівня
  2. Застосування точкового рівня
  3. Сипучі речовини

Датчики рівня для сипучих речовин

Сімейство датчиків Довжини вставки Технології Сигнал Моменти, які слід врахувати

LMC
10…40 мм Імпедансна спектроскопія • Перемикач
• IO-Link
• Пригнічує залишки, бризки і піну
• Надійна альтернатива камертонам
• Можливість диференціації середовищ

KG, KI, KQ
Діапазон вимірювання
до 40 мм
Ємнісний • Перемикач
• IO-Link
• Сприйняття через монтажний колодязь, оглядове скло, пластиковий бак або прямий контакт
• Доступний інноваційний гістограмний дисплей
• Низькопрофільний корпус KQ монтується на плоскій поверхні

UGT, UIT
Діапазон вимірювання
до 8 мм
Ультразвуковий • Перемикач
• IO-Link
• Точне визначення рівня незалежно від середовища
• Фактична відстань доступна через IO-Link

O1D
Діапазон вимірювання
до 9,8 мм
Фотоелектричний • Перемикач
• IO-Link
• PMD час польоту
• Незалежний від кольору / кута
• Відстань/ рівень через IO-Link

KQ10
228 мм
штабельований
Ємнісний • Перемикач
• IO-Link
• Монтаж зовні неметалевого резервуара за допомогою кронштейнів або клею
• Блоки можуть бути складені в штабель для покриття більших резервуарів
• Індикація рівня з першого погляду за допомогою світлодіодної гістограми