- Огляд датчиків рівня
- Інновації в продукції
- Радарний датчик рівня
- Випадки використання
Варіанти використання LW21

Правильний рівень для бездоганного транспортування цукрових буряків
Цукор є важливим інгредієнтом практично всіх продуктів харчування та напоїв. Він підсилює смак, впливає на колір, текстуру й дарує по-справжньому незабутні смакові відчуття. Основою цього є природне джерело: цукровий буряк. Будучи провідним світовим виробником бурякового цукру, компанія Südzucker постачає своїм клієнтам цей інгредієнт найвищої якості.
У процесі виробництва цукру буряк проходить різні етапи обробки — від поля до споживача. Одним із них є транспортування цукрових буряків для подальшої переробки після постачання фермером. Свіжодоставлений буряк спершу проходить через водяну баню, а потім передається на наступний етап обробки, на якому з буряків видаляються залишки бруду. Подачу забезпечують два великі насоси, занурені в насосну яму. У насосній ямі встановлено радарний датчик рівня LW2120. Він контролює рівень води й керує поплавковим насосом, який відкачує воду з ями, коли рівень води підвищується. Раніше використовувалися поплавкові вимикачі, але вони часто засмічувалися листям або брудом і не дозволяли поплавковому насосу включатися. Як наслідок, насосна яма заповнювалася водою, а насосні мотори виходили з ладу.

Безконтактне вимірювання рівня системи стелажів IBC
У рамках проєкту модернізації системи стелажів IBC наш замовник шукав максимально ефективне рішення для контролю рівня, яке також забезпечувало б гнучку обробку IBC-контейнерів.
Раніше контроль рівня в'язкого середовища був пов'язаний із проблемами, оскільки середовище прилипало до вимірювальних елементів, і потрібно було регулярне технічне обслуговування та очищення. Сьогодні замовник контролює рівень безконтактно за допомогою радарних датчиків рівня, які встановлюються на системі стелажів над IBC-контейнерами. Це означає, що IBC-контейнери можна легко вилучати із системи стелажів за потреби, не знімаючи вимірювальні прилади. Не забути: Встановлені змішувачі IBC не становлять проблем для LW2120, оскільки вони автоматично пригнічуються інтелектуальним алгоритмом.
Завдяки двонаправленому зв'язку через IO-Link замовник може відображати всі IBC-контейнери через HMI, переглядати значення процесу, а також задавати параметри налаштування датчиків та за потреби налаштовувати їх. Крім того, обсяг і вагу середовища можна визначити за поточним рівнем, увівши розмір контейнера й щільність середовища.

Контроль рівня в буферному резервуарі гартувальної оливи
Наш замовник виготовляє широкий асортимент великих виливків у межах свого ливарного сталевого виробництва. Виливки поміщають у ванну із гартувальною оливою для гартування. Об'єм виливка витісняє частину гартувальної оливи в окремий буферний резервуар. Рівень у буферному резервуарі ретельно контролюється, оскільки насос керується залежно від рівня, і цей насос використовується для перекачування гартувальної оливи з буферного резервуару в інший буферний резервуар.
Радарний датчик рівня LW2120 надійно контролює рівень. Спеціальна функція: Датчик установлюється в термокишені, яка виступає на 0,5 м із резервуару й простягається на 2,5 м майже до дна резервуара.
У таких складних установках безкоштовне програмне забезпечення ifm Vision Assistant забезпечує підтримку, даючи змогу налаштовувати датчик, установлювати сліпу верхню зону й відображати поведінку датчика в режимі реального часу. Це допомагає запобігти помилкам вимірювання та гарантує точне визначення рівня. Результати вимірювань підтверджують, що вимірювання завжди надійне у всьому діапазоні рівнів.

Безконтактне радарне вимірювання в резервуарах
Понад 30 років EnviroFALK GmbH розробляє, виготовляє та продає системи чистої та надчистої води для широкого спектру галузей промисловості по всьому світу. Для безконтактного контролю рівня в резервуарах компанія EnviroFALK використовує радарний датчик рівня LW2120.
Датчик може визначати рівні на висоті до 10 метрів без сліпих зон і з міліметровою роздільною здатністю. Використовувана частота 80 ГГц забезпечує стабільні і точні результати вимірювань навіть в обмеженому просторі. За допомогою подовжувача антени, доступного як аксесуар, датчик можна також використовувати поза закритими металевими резервуарами, наприклад, на відкритих діжках або пластикових резервуарах.
Стандартна технологія підключення M12 забезпечує безпомилкове встановлення за лічені хвилини, а IO-Link додає зручності віддаленого налаштування та зчитування параметрів. Інтелектуальний алгоритм пристрою робить налаштування параметрів через IO-Link дитячою грою: Після одноразового встановлення опорної висоти датчик негайно передає точний рівень через IO-Link.