- Датчики потоку
- Продукти-інновації
- Vortex витратомір SV
Витратомір Vortex для промислових умов
Vortex витратоміри продуктової серії SV працюють за вихровим принципом вимірювання.
Датчики забезпечують економічно ефективне рішення для широкого спектру промислових застосувань. Не тільки ціна, але й продуктивність є правильною. Датчики вражають високою точністю вимірювань і витримують навіть суворі технологічні умови завдяки своїй високій стійкості.
Переваги vortex датчика
Вихровий принцип вимірювання ідеально підходить для застосувань з надчистою водою, водою і середовищами на водній основі, оскільки на нього не впливає провідність середовища. Датчики є підходящим рішенням у системах охолодження для контролю холодопродуктивність, у системах питного водопостачання та в інших сферах застосування.
Крім поточної швидкості потоку, датчики також визначають температуру середовища. Завдяки вбудованому вимірюванню температури в системі не потрібна додаткова точка вимірювання.
Економічно ефективні vortex витратоміри вимірюють об'ємний потік в широкому діапазоні промислових застосувань з точністю +/-2 %. Наприклад, подачу води у вирощуванні в закритому ґрунті можна точно відстежувати і контролювати.
Як датчики з корпусом з нержавіючої сталі, так і повністю пластикова версія можуть постійно витримувати суворі умови. Оновлена повністю пластикова версія вражає високою стійкістю до тиску (16 бар до 90 °C) і температури (до 125 °C).
Дві серії пристроїв охоплюють широкий спектр системних підключень. У той час як версія з дисплеєм також має частотний і подвійний аналоговий варіанти (100...1000 Гц, 2 x 4...20 мА) на додаток до IO-Link, повністю пластикова версія також може використовуватися як чистий передавач (4...20 мА) за допомогою 2-провідної технології. Крім того, сигнал PT1000 може бути виявлений і проаналізований.
Випадки використання vortex датчика
Vortex датчики надійно вимірюють швидкість потоку у воді та середовищах на водній основі. Можна не тільки забезпечити холодопродуктивність у системах охолодження води, але й точно контролювати правильну кількість води для вирощування рослин у закритому ґрунті. Випадки використання дають уявлення про застосування які вже були вирішені для наших клієнтів.
Подальші застосування від наших клієнтів
Системне підключення vortex датчиків
Огляд товару
Серія дисплейних пристроїв SV та IO-Link
- Візуалізація значень процесу та перемикань за допомогою TFT дисплея та світлодіодів
- Міцний і компактний корпус з нержавіючої сталі зі ступенем захисту IP65 і IP67
- Постійний моніторинг потоку та температури через IO-Link (доступні версії з подвійними аналоговими виходами 4...20 мА)
- Поворотні вбудовані фітинги для швидкої та легкої інтеграції
Серія повністю пластикових пристроїв SV з аналоговими та PT1000 вихідними сигналами
- Цілісна конструкція витримує високий тиск і технологічні температури
- Довговічний і міцний завдяки стійкому до гідролізу пластику
- 2-провідна технологія для використання лише як передавача
- Версії пристроїв зі схваленням для питної води