1. Датчики потоку
  2. Продукти-інновації
  3. Магнітно-індуктивний SMF

Гігієнічний витратомір SM Foodmag для харчової промисловості

У харчовій промисловості суворі гігієнічні стандарти й умови експлуатації мають вирішальне значення для забезпечення якості продукції та безпеки споживачів. Датчики, що використовуються, повинні витримувати широкий спектр середовищ, високі температури й температурні коливання, а також часті цикли очищення, щоб забезпечити безперебійну роботу й надійні процеси.
Відкрийте для себе новий витратомір SM Foodmag спеціально розроблений для харчової промисловості.

Детально про SM Foodmag

Переваги продукту SM Foodmag

Один датчик, 4 значення процесу

Датчик визначає поточну швидкість потоку, загальний об'єм і напрямок потоку, а також наявність середовища (часто називають виявленням порожньої труби). Крім того, дані про провідність і температуру передаються на контролер й ІТ-рівень через IO-Link, що підвищує прозорість системи. Вторинні вимірювані змінні зазвичай використовуються для розпізнавання тенденцій і проведення порівнянь.

Міцний і стійкий

Повністю зварний компактний корпус із нержавкої сталі, роз'єм M12 для живлення та виходів, а також термостійкість до 150 °C роблять датчик надійним довгостроковим рішенням. Датчик не має поверхні, схильної до впливу засобів для чищення, і відрізняється довговічністю.
Пряме порівняння SM Foodmag і звичайних гігієнічних датчиків витрати (MID) можна знайти тут.

Індивідуальна конфігурація, адаптована до ваших вимог

Стандартні розміри встановлення вимірювальної труби й гнучкий вибір ущільнень і технологічних адаптерів полегшують інтеграцію у вашу систему, зокрема й уже наявну. Налаштуйте своє рішення за допомогою конфігуратора ifm Solution Builder.

Повністю графічний 3,5-дюймовий дисплей зі світлодіодним індикатором стану на 360°

На графічному 3,5-дюймовому дисплеї можна одночасно переглядати до чотирьох значень процесу, що забезпечує максимальну прозорість. Інструкцію з експлуатації, паспорт виробу й заводський сертифікат можна також швидко отримати за допомогою QR-коду на пристрої. Стан датчика можна відобразити за допомогою програмованого світлодіодного індикатора на 360°. Крім того, світлодіодний індикатор можна контролювати через контролер, щоб відображати стан системи.

Посібник для швидкого встановлення

Посібник зі встановлення та структура меню на основі додатка дають змогу приступити до роботи в найкоротші терміни. Додаткові налаштування, інформацію про значення процесу або історичні дані також можна отримати швидко й легко.

Віртуальний SM Foodmag як інтерактивна модель

Переконайтеся, наскільки легко користуватися нашою інтерактивною моделлю. Використовуйте повзунок унизу для моделювання змін значень процесу.
Інтерактивна модель може відрізнятися від оригіналу й не відображати всі функції.

Використання в харчовій промисловості — відповідні середовища

Підключення системи

Комплексні тести для підтвердження нашої обіцянки щодо якості

Комплексні внутрішні й зовнішні випробування гарантують, що SM Foodmag зможе витримувати екстремальні умови повсякденного виробництва в харчовій промисловості протягом тривалого часу.

Порівняння товарів

Звичайні витратоміри

Концепція підключення

  • Електричне підключення потребує двох кабелів: живлення та виходи.
  • Клемні коробки залишають мало місця для проводки, що ускладнює монтаж.
  • Прокладання кабелів на затискних з'єднаннях збільшує ймовірність помилок і час налаштування.
  • Якщо кабельні введення не герметизовані як слід, існує ризик попадання вологи, що призведе до відмови електроніки.

Механічна конструкція

  • Пристрої, представлені на ринку, мають великі, громіздкі електронні корпуси. Тому монтаж в обмеженому просторі або невеликих установках (наприклад, на полозах) часто пов'язаний із додатковими роботами.
  • Через велику вагу корпусу електроніки й конструкції тримача дисплея існує ризик механічних й електричних пошкоджень в установках із сильними вібраціями.
  • Знімні кришки корпусу електроніки забезпечують доступ до дисплея, кабелів й електроніки. Однак волога може проникнути всередину корпусу.

Індикація

  • Однорядкові або невеликі дисплеї надають лише невеликий обсяг інформації про процес. Читання може бути ускладнене залежно від місця встановлення.
  • Оптичні кнопки й сенсорні екрани важко використовувати у вологому середовищі або рукавичках.
  • Складна структура меню збільшує час, потрібний для налаштування.

Промисловий зв'язок

  • Пряме Ethernet-підключення збільшує вартість пристрою та ускладнює опрацювання IP-адрес. Для кожного пристрою потрібна одна IP-адреса.

Функції датчика

  • У разі використання аналогових сигналів ефективний аналіз помилок неможливий, оскільки вони забезпечують значення менше 4 мА або більше 20 мА.
  • Напругу, що подається, або виходи можна перевірити лише за допомогою мультиметра, коли пристрій відкрито. Знову ж таки, може відбутися проникнення вологи.
  • Огляди параметрів можна завантажити через вебсервер (це потребує додаткових витрат) або безпосередньо на пристрій.

ifm SM Foodmag

Концепція підключення

  • Потрібен лише один кабель: живлення та виходи об'єднані
  • Роз'єм M12 розташований на задній панелі пристрою та знаходиться у вільному доступі.
  • Попередньо змонтований роз'єм M12 запобігає помилкам під час підключення з боку пристрою.
  • З'єднання M12 у поєднанні зі сполучними кабелями від ifm запобігає потраплянню вологи в корпус електроніки.

Механічна конструкція

  • Завдяки компактній конструкції корпусу SM Foodmag можна використовувати навіть в обмеженому просторі.
  • Полегшений корпус електроніки підвищує стійкість до вібрації та ударів.
  • Електроніка завжди захищена. Корпус відкривати не потрібно.

Індикація

  • Великий 3,5-дюймовий дисплей легко читається навіть на відстані й дає змогу одночасно відображати до чотирьох виміряних значень. Світлодіодне кільце на 360° забезпечує візуальну індикацію робочого стану датчика.
  • Прості у використанні ємнісні кнопки, які надійно працюють навіть у вологому середовищі й при роботі в рукавичках.
  • Посібник зі встановлення та структура меню на основі додатка підвищують зручність програмування.

Промисловий зв'язок

  • Перевага IO-Link полягає в тому, що на один головний вузол IO-Link можна інтегрувати від 4 до 8 пристроїв, а опрацювання IP-адрес істотно скорочується. Для кожного головного вузла IO-Link необхідно використовувати лише одну IP-адресу.

Функції датчика

  • Крім значення заміни, користувач також отримує індикацію в стані помилки за допомогою світлодіодного індикатора робочого. Датчик також зберігає до 200 результатів. Останні 20 подій можна переглянути за допомогою дисплея. Крім того, усі збережені події можна переглянути через moneo.
  • Прикладена напруга й аналогове значення (мА) на виході можна зчитувати за допомогою детального перегляду значень процесу. Ручне вимірювання не потрібне.
  • Огляд заданих параметрів доступний у меню сервісу. Ви можете вибрати «показати всі параметри» або «тільки змінені параметри». Ці огляди можна також завантажити через moneo.

Додаткова цінність завдяки IO-Link

  • Прозорі процеси
    SM Foodmag — перший у своєму роді прилад, що передає кілька виміряних значень, як-от витрата, загальний обсяг, температура й провідність, через IO-Link. Це дає вам змогу мати повне уявлення про ваш процес.
  • Реєстрація та моделювання значень процесу й подій
    Крім відображення та реєстрації значень процесу, на пристрої можна перевірити до 20 подій, а також зберегти, переглянути й завантажити через IO-Link до 200 подій.
  • Передача даних без втрат із технологією з'єднання без екранування
    IO-Link забезпечує передачу даних без втрат, оскільки втрати під час перетворення виключені за цифрового зв'язку, а такі зовнішні впливи, як магнітні поля, не впливають на передачу даних.
  • Гнучке налаштування віддалено або безпосередньо на HMI
    Датчик можна швидко й легко налаштувати через IO-Link — віддалено або під час процесу через IO-Link.
    Планується заміна пристрою? Завдяки функції резервного копіювання та відновлення набори параметрів автоматично резервуються та відновлюються, що спрощує заміну пристроїв — потрібно замінити лише сам пристрій.

FAQ

Продукти