- Переваги IO-Link
- Системна інтеграція
- IIoT підключення
З'єднання IoT для ІТ-рішень
Не дозволяйте вашому ПЛК нести весь тягар!
Отримайте стартовий пакет для легкого підключення до Інтернету речей зараз!
ПЛК є основою автоматизації з 1970-х років і використовується для керування промисловим автоматизованим обладнанням. З появою технологій Ethernet і додатків IIoT ПЛК повинен був передавати все більше інформації, яка не обов’язково використовується для керування машиною.
ПЛК використовує лише 5% інформації датчика. Розмір даних цієї інформації в байтах, а час циклу в мс. Але що, якби ми дозволили вашим датчикам спілкуватися безпосередньо з вашими системами SCADA, MES, ERP і CMMS без втручання ПЛК і все одно надсилати інформацію на ПЛК для керування машиною?
Тепер це можливо за допомогою Y-path від ifm. Наші головні пристрої IO-Link мають окремий порт IIoT із виділеною IP-адресою для ІТ-інфраструктури, не впливаючи на сторону керування машиною в системі. Цей унікальний підхід дозволяє надсилати інформацію та дані безпосередньо туди, куди це потрібно.
HMI, комп’ютери візуалізації, сервери, ПК тощо використовують 95% інформації датчиків. Розмір даних у МБ, а час циклу в секундах.