• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. moneo: IIoT-Plattform
  2. Produkte
  3. moneo configure

moneo configure: Die Konfigurationssoftware für Sensoren

Komfortables IO-Link-Device Tool

Mit moneo configure lassen sich eine Vielzahl von IO-Link Sensoren sowie ifm-IO-Link Master mit nur wenigen Klicks einstellen. Eine integrierte Verbindung zur IODD-Datenbank (Online Suchfunktion) erleichtert darüber hinaus das Einbinden von Industrie 4.0-Sensoren und -Geräten anderer Hersteller.

Eine komfortable Verwaltung der eigenen Parameterdatensätze inklusive Im- und Export-Funktion beschleunigt die Integration neuer Sensoren zusätzlich.

moneo configure – IO-Link Parametrierung und Prozesswertanzeige

Die Scan-Funktion ermöglicht eine schnelle Erfassung und Darstellung auch von komplexen IO-Link-Netzwerken mit zahlreichen Mastern und Geräten. Jeder Sensor samt seines Zustandes lässt sich auf Ihrem Monitor darstellen. Zudem bietet moneo configure eine übersichtliche Visualisierung von bis zu zwei Prozessdaten mit gleicher Einheit zur Einrichtung und Diagnose von IO-Link-Geräten und vereinfacht damit das Management von IO-Link-Netzwerken sowie die Fehlerdiagnose.

moneo configure erlaubt das Programmieren und Überwachen der Sensoren ohne die Beteiligung der SPS. Das Schalten von Aktoren ist ebenfalls möglich. Bei der Einrichtung von IO-Link Geräten in einer SPS hilft die neue Darstellung der Prozessdatenstruktur im Cockpit des moneo configure.

Unsere Konfigurationssoftware gibt es in zwei Versionen:

Unsere moneo configure free Lösung ist ein idealer Einstieg in die Digitalisierung, wenn Sie eine Lösung zur Parametrierung, Management und Diagnose von IO-Link Netzwerken benötigen.

Zum Download geht es hier.

moneo configure als Modul ist ein Teil unserer IIoT-Software moneo und mit anderen Modulen kombinierbar. In diesem Rahmen können Einstellungen entsprechend der Anforderungen für die Datenanalyse vorgenommen werden.

Optimale Flexibilität:
moneo configure free ist jetzt auch mit Mastern anderer Hersteller kompatibel 

Übrigens: moneo configure free wird um eine 3rd Party Master Schnittstelle erweitert!  

Das bedeutet, dass nicht bloß ifm IO-Link Master mithilfe von configure parametriert werden können, sondern auch Sensoren, die an Mastern anderer Hersteller angeschlossen sind. 

Auch bei bestehenden Anlagen und Installationen kann moneo configure free somit zur Parametrierung genutzt werden – unabhängig von den dort verwendeten IO-Link Mastern. 

Die intelligente Software für die Parametrierung von IO-Link Devices

  • Effizient: zentrale Programmierung aller IO-Link-Sensoren mit nur einem Softwaretool. Herstellerübergreifend
  • Intelligent: automatische Erkennung von IO-Link-Geräte
  • Komfortabel: Verwaltung von Parameterdatensätzen einfach wie nie
  • Direkt: direkter Zugriff auf IO-Link-Sensoren ohne Umweg über SPS

moneo configure – das komfortable IO-Link Device Tool für jedes IO-Link Netzwerk in Ihrer Produktion.

moneo-Lizenzen

Ihre Beratung durch unsere Experten

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.