• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Prodotti
  3. Versione di prova moneo

La tua evoluzione digitale rapida e a costo zero

Explore the Future. Try out the IIoT-Software moneo. Free for 30 days.

La versione di prova moneo gratuita in 4 step

  1. Crea il tuo account ifm non vincolante ed effettua il login
  2. Avvia il download della versione di prova
  3. Allinterno di moneo, seleziona lattivazione della versione di prova
  4. Clicca su Condition Monitoring

Il requisito per un test empirico del software moneo è la connessione ad origini dati reali (VSE, master IO-Link). Solo così puoi avere un'idea concreta di come moneo possa aiutarti ad ottimizzare i processi produttivi.

Scarica la versione di prova moneo Condition Monitoring

Provala per 30 giorni, senza impegno.

Funzioni della versione di prova Condition Monitoring - moneo RTM*

Panoramica delle funzioni
Parametrizzazione di dispositivi IO-Link
Interfacce
Dashboard personalizzate per il monitoraggio dell'impianto
Analisi dati individuale della
condizione dell'impianto
Allarme automatico in tempo reale
al superamento dei valori di soglia

*Inclusi moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) e edgeConnect di ifm

La versione completa è disponibile in qualsiasi momento. Vai alla soluzione Condition Monitoring, compresa parametrizzazione (QM9120)

4, 3, 2, 1: ready for IIoT!

La versione di prova di moneo Condition Monitoring consente di parametrizzare i componenti hardware esistenti, nonché creare e utilizzare dashboard, analisi dei dati e allarmi automatici in caso di superamento dei valori di soglia, in modo da ottimizzare la manutenzione degli impianti ed evitare fermi macchina non pianificati.

Prova moneo gratuitamente per 30 giorni e scopri quanto è facile la digitalizzazione. Crea un valore aggiunto combinando il tuo hardware con il software moneo per utilizzare i dati e ottimizzare il processo di produzione.

I tuoi vantaggi

  • Scopri la semplicità della digitalizzazione premendo un pulsante
  • Avrai a disposizione tutte le funzionalità per 30 giorni e potrai cominciare subito ad utilizzarle
  • Allo scadere dei 30 giorni, potrai decidere se acquistare la versione completa
  • Con la versione completa potrai accedere ancora alla tua configurazione e al tuo database

Scarica la versione di prova moneo Condition Monitoring

Provala per 30 giorni, senza impegno.