• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Fordelene ved IO-Link
  2. Produktvalg

Valg af feltmodul-produkt

Vores omfattende portefølje er delt i 3 produktkategorier PerformanceLine, DataLine og StandardLine.

Hver kategori har forskellige fordele til dit anvendelsesformål og dine krav. Forskellene mellem strømforsyning, bussystemer, IT-forbindelse og andre funktioner kan ses i følgende oversigtstabeller.

Indhold

Ethernet IO-Link mastere

 

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Serie forbindelse Effekt + feltbus Feltbus Feltbus Feltbus
Effekt

M12 L-kodet

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-kode

3,9 A (US)

 

M12 A-kode

3,9 A (US)

 

Cage clamps

3,9A (US)

 

Feltbus

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

IIoT port HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Udgangseffekt 2A 300 mA 300 mA 300 mA
Strømbegrænsning pr. port (justerbar) pr. master pr. master pr. master
Strømmåling ja nej nej nej
Type: master med 8 porte

4x B-port

4x A-port

8x A-port

 

8x A-port

 

8x A-port

 

Type: master med 4 porte 4x B-port 4x A-port 4x A-port
Beskyttelsesgrad

IP67 (orange)

IP69K (grå)

IP67 (orange)

IP69K (grå)

IP67 (orange)

IP69K (grå)

IP 20

Materiale

Stik/stikdåser

Forniklet messing (orange)

Rustfrit stål (grå)

Forniklet messing (orange)

Rustfrit stål (grå)

Forniklet messing (orange)

Rustfrit stål (grå)

PA

Ethernet-moduler

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL41xx AL40xx
Serie forbindelse Effekt + feltbus Feltbus
Effekt

M12 L-kodet

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-kode

3,9 A (US)

Porte M12 A-kode
8 x 2 DI
M12 A-kode
8 x 2 DI
Feltbus PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Udgangseffekt
Strømbegrænsning pr. modul pr. modul
Strømmåling
Tællerfunktion CTU (op-tæller)
CTD (ned-tæller)
CTUD (op-ned-tæller)
CTDIR (retningstæller)
CTU (op-tæller)
CTD (ned-tæller)
CTUD (op-ned-tæller)
CTDIR (retningstæller)
Beskyttelsesgrad

IP67 (orange)

IP69K (grå)

IP67 (orange)

IP69K (grå)

Materiale

Stik/stikdåser

Forniklet messing (orange)

Rustfrit stål (grå)

Forniklet messing (orange)

Rustfrit stål (grå)

Ethernet-switch

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL315x AL310x AL305x AL300x
Serie forbindelse Effekt + feltbus Effekt + feltbus Feltbus Feltbus
Effekt

M12 L-kodet

16A (US)

16A (UA)

M12 L-kodet

16A (US)

16A (UA)

M12 A-kode

100 mA (US)

M12 A-kode

100 mA (US)

Ethernet M12 D-kode
6 port
M12 D-kode
6 port
M12 D-kode
6 port
M12 D-kode
6 port
Beskrivelse Ukontrolleret Ukontrolleret Ukontrolleret Ukontrolleret
Feltbus TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Transmissionshastighed 10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
Blokering LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Beskyttelsesgrad

IP67 (orange)

IP69K (grå)

IP67 (orange)

IP69K (grå)

IP67 (orange)

IP69K (grå)

IP67 (orange)

IP69K (grå)

Materiale

Stik/stikdåser

Forniklet messing (orange)

Rustfrit stål (grå)

Forniklet messing (orange)

Rustfrit stål (grå)

Forniklet messing (orange)

Rustfrit stål (grå)

Forniklet messing (orange)

Rustfrit stål (grå)

IO-Link produktsortiment

Mange af vores proces- og positionssensorer har IO-Link indbygget!

Opdag vores store udvalg af IO-Link mastere og IO-Link enheder.