• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Convertidores con diferentes funciones

Pequeño por fuera, grande por dentro

Estos prácticos convertidores de señal para sensores miden apenas unos centímetros, pero su funcionalidad es enorme. Son el complemento perfecto para sensores ya instalados, ya sea para reequipar máquinas o simplemente cuando se requieren funciones especiales que el sensor por sí solo no ofrece.
Gracias a su diseño compacto y a su alto grado de protección, los convertidores se pueden conectar directamente al sensor o instalar sobre el terreno.

Versiones para aplicaciones asépticas

También están disponibles versiones especiales para zonas asépticas. El material de la carcasa es resistente a detergentes agresivos y tiene el grado de protección IP69K. La carcasa lisa y sin cavidades no deja que se formen depósitos. No disponen de botón giratorio para el ajuste, pero se pueden parametrizar fácilmente a través de IO-Link, igual que las versiones para uso industrial general. Además, cuentan con el certificado ECOLAB de resistencia probada de los materiales.

Convertidores y pantallas IO-Link

ifm dispone de una amplia gama de convertidores IO-Link para numerosas aplicaciones. Gracias a estos equipos es posible, por ejemplo, convertir rápida y fácilmente señales estándar en señales IO-Link y beneficiarse de las ventajas de su uso en el sistema de control o en el entorno informático. A diferencia de las señales de control convencionales, IO-Link ofrece ventajas como una mayor cantidad de información, más opciones de diagnóstico y cero problemas de compatibilidad electromagnética.

Productos