• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sensor por radar para condições ambientais e climáticas adversas

Sensor de distância

O sensor de distância R1D detecta objetos por meio de um feixe de radar focalizado. A tecnologia potente também permite a detecção de alvos com más propriedades refletoras.

Os dados obtidos desta forma podem ser visualizados claramente por meio do software "Vision Assistant". É possível por exemplo, visualizar vários objetos simultaneamente por meio do perfil de distância e ao mesmos tempo emitir suas velocidades relativas.

Detecção confiável em ambientes agressivos

Com seu longo alcance, resistência a impactos e vibrações e os diferentes modos de operação, o sensor por radar está projetado para detectar com precisão, objetos mesmo nas condições mais adversas. Seja com chuva, neve, vento forte ou poeira extrema: A potente tecnologia de radar do sensor garante uma operação confiável em todos os momentos.

Possíveis aplicações de sensores de distância por radar

O sensor pode ser utilizado em diversas aplicações, por exemplo na detecção de veículos como caminhões e navios durante seus processos de atracação em rampas de carregamento e descarregamento. Além disso, o sensor por radar permite o monitoramento de esteiras transportadoras em termos de carga e velocidade e se destaca nas lavagens de automóveis por ser resistente a névoas de pulverização. Resumindo: um verdadeiro multitalento em medição de distância e velocidade.