• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link faydaları
  2. Ürün seçimi

Saha modülü ürün seçimi

Geniş portföyümüz 3 ürün kategorisine ayrılmıştır: PerformanceLine, DataLine ve StandardLine.

Her kategori, uygulamanız ve gereksinimleriniz için farklı avantajlar sunar. Güç kaynağı, bus sistemleri, IT bağlantısı ve diğer özelliklerdeki farklılıklar aşağıdaki genel bakış tablolarında görülebilir.

İçerik

Ethernet IO-Link masterlar

 

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Papatya dizimi Güç + endüstriyel haberleşme Endüstriyel haberleşme Endüstriyel haberleşme Endüstriyel haberleşme
Güç

M12 L-kodu

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-kodu

3.9 A (US)

 

M12 A-kodu

3.9 A (US)

 

Kafes kelepçe

3.9A (US)

 

Endüstriyel haberleşme

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

IIoT portu HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Çıkış gücü 2A 300 mA 300 mA 300 mA
Akım sınırlaması port başına (ayarlanabilir) master başına master başına master başına
Akım ölçümü evet Hayır Hayır Hayır
Tip 8-port master

4 x B portu

4 x A portu

8 x A portu

 

8 x A portu

 

8 x A portu

 

Tip 4-port master 4 x B portu 4 x A portu 4 x A portu
Koruma sınıfı

IP67 (turuncu)

IP69K (gri)

IP67 (turuncu)

IP69K (gri)

IP67 (turuncu)

IP69K (gri)

IP 20

Malzeme

Fişler/soketler

Nikel kaplı pirinç (turuncu)

Paslanmaz çelik (gri)

Nikel kaplı pirinç (turuncu)

Paslanmaz çelik (gri)

Nikel kaplı pirinç (turuncu)

Paslanmaz çelik (gri)

PA

Ethernet modülleri

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL41xx AL40xx
Papatya dizimi Güç + endüstriyel haberleşme Endüstriyel haberleşme
Güç

M12 L-kodu

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-kodu

3.9 A (US)

Yapı formu M12 A-kodu
8 x 2 DI
M12 A-kodu
8 x 2 DI
Endüstriyel haberleşme PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Çıkış gücü
Akım sınırlaması modül başına modül başına
Akım ölçümü
Sayıcı fonksiyonu CTU (Yukarı Sayaç)
CTD (Aşağı Sayaç)
CTUD (Yukarı-Aşağı Sayaç)
CTDIR (Yön Sayacı)
CTU (Yukarı Sayaç)
CTD (Aşağı Sayaç)
CTUD (Yukarı-Aşağı Sayaç)
CTDIR (Yön Sayacı)
Koruma sınıfı

IP67 (turuncu)

IP69K (gri)

IP67 (turuncu)

IP69K (gri)

Malzeme

Fişler/soketler

Nikel kaplı pirinç (turuncu)

Paslanmaz çelik (gri)

Nikel kaplı pirinç (turuncu)

Paslanmaz çelik (gri)

Ethernet anahtar

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL315x AL310x AL305x AL300x
Papatya dizimi Güç + endüstriyel haberleşme Güç + endüstriyel haberleşme Endüstriyel haberleşme Endüstriyel haberleşme
Güç

M12 L-kodu

16A (US)

16A (UA)

M12 L-kodu

16A (US)

16A (UA)

M12 A-kodu

100 mA (US)

M12 A-kodu

100 mA (US)

Ethernet M12 D-kodu
6 port
M12 D-kodu
6 port
M12 D-kodu
6 port
M12 D-kodu
6 port
Açıklama Yönetilemeyen Yönetilemeyen Yönetilemeyen Yönetilemeyen
Endüstriyel haberleşme TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Aktarım oranı 10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
Tıkanma LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Koruma sınıfı

IP67 (turuncu)

IP69K (gri)

IP67 (turuncu)

IP69K (gri)

IP67 (turuncu)

IP69K (gri)

IP67 (turuncu)

IP69K (gri)

Malzeme

Fişler/soketler

Nikel kaplı pirinç (turuncu)

Paslanmaz çelik (gri)

Nikel kaplı pirinç (turuncu)

Paslanmaz çelik (gri)

Nikel kaplı pirinç (turuncu)

Paslanmaz çelik (gri)

Nikel kaplı pirinç (turuncu)

Paslanmaz çelik (gri)

IO-Link ürün yelpazesi

Proses ve pozisyon sensörlerimizin çoğunda IO-Link bulunmaktadır!

IO-Link Master ve IO-Link cihazlarını içeren geniş ürün yelpazemizi keşfedin.