• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Tlakové senzory podle aplikace
  2. Mobilní hydraulická zařízení

Mobilní hydraulická zařízení

Řada senzorů Tlakový rozsah Signál Vizualizace Další informace

PU
0 až 600 bar Převodník • Pevný analogový výstup 0 až 10 V nebo 0,5 až 4,5 VDC
• Procesní přípojka G1/4 nebo 9/16 SAE
• Elektrická přípojka DEUTSCH, AMP nebo M12

PT
0 až 600 bar Převodník • Pevný analogový výstup 4 až 20 mA
• Procesní přípojka G1/4
• Elektrické připojení ventilu konektorem DEUTSCH, AMP, M12 nebo DIN