• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Výběr tlakových senzorů podle aplikace

ifm nabízí široký sortiment elektronických tlakových senzorů, které jsou vhodné pro různé průmyslové aplikace. Všechny přístroje jsou opatřeny robustním pouzdrem a neobsahují žádné pohyblivé části, jako např. písty nebo pružiny. Tyto senzory jsou mimořádně odolné vůči rázům a vibracím, pracují naprosto bez opotřebení a nevyžadují žádnou údržbu.

Správná volba pro vaše aplikace
    Typ senzoru Rozsah měření [bar] Teplota média [°C] IO-Link Hydraulické aplikace Loďařství
(certifikace DNV·GL)
Obráběcí stroje Vodné látky Plyny / stlačený vzduch Viskózní látky a látky
se suspendovanými částicemi
Hydrostatické měření hladiny
Tlakové senzory s displejem
pro průmyslové aplikace
PN -1 až 600 -25 až 80 + + PN2 + + +   +
PE -1 až 250 -25 až 80 +   + + + +    
PG24 -1 až 400 -25 až 80   +   + +     +
PQ -1 až 10 0 až 60 +         +    
Tlakové senzory bez displeje
pro průmyslové aplikace
PA -1 až 600 -25 až 90   +   + +     +
PK 0 až 400 -25 až 80   +       +    
PT/PU -1 až 600 -40 až 90 *1   + PT     +    
PS 0 až 1 0 až 60     PSxxA   +     +
PV 0 až 600 -25 až 80 + +   +   +    
Tlakové senzory
pro mobilní aplikace
PT/PU 0 až 600 -40 až 125   +       +    
Tlakové senzory s displejem
pro hygienické aplikace
PG27
PG28
-1 až 25 -25 až 125         + + + +
PI -1 až 100 -25 až 125 /
200
+       + + + +
Tlakové senzory bez displeje
pro hygienické aplikace
PM -1 až 100 -25 až 150 +       + + + +

*1PT50xx: -40 až 125 °C

Příslušenství k tlakovým senzorům ifm