• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Tlakové senzory podle aplikace
  2. Plyny a stlačený vzduch

Tlakové senzory pro plyny a stlačený vzduch

Řada senzorů Tlakový rozsah Signál Vizualizace Další informace

PQ
-1 až 10 bar • Převodník
• Přepínač
• IO-Link
• Číselný displej
• Stavová dioda LED
• Kompaktní provedení ideální pro podtlakový/stlačený vzduch
• Dvoubarevný displej
• Pevný analogový výstup 4 až 20 mA

PN
-1 až 25 bar • Převodník
• Přepínač
• IO-Link
• Číselný displej
• Stavová dioda LED
• Dvoubarevný displej
• Nastavitelný analogový výstup 4 až 20 mA / 0 až 10 VDC

PG24
-1 až 25 bar • Převodník
• Přepínač
• Číselný displej
• Stavová dioda LED
• Analogový/digitální displej
• Nastavitelný analogový výstup 4 až 20 mA / 20 až 4 mA

PA
-1 až 25 bar Převodník • Pevný analogový výstup 4 až 20 mA / 0 až 10 VDC

PT/PU
-1 až 25 bar Převodník • Doba odezvy < 1 ms
• Pevný analogový výstup 4 až 20 mA / 0 až 10 VDC
• Velká odolnost vůči nárazům/vibracím
• Krytí IP67/IP69K
• Konektor ventilu M12 nebo DIN

PV
-1 až 25 bar • Přepínač
• IO-Link
• Možnost konfigurovat spínací body pomocí softwaru
• Krytí IP67/IP69K
• Monitorování teploty

PK
0 až 25 bar Přepínač Stavová dioda LED • Snadné nastavení spínacích bodů pomocí dvou nastavovacích kroužků