• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Tlakové senzory podle aplikace
  2. Vodné látky

Tlakové senzory pro vodné látky

Řada senzorů Tlakový rozsah Signál Vizualizace Další informace

PN
-1 až 600 bar • Převodník
• Přepínač
• IO-Link
• Číselný displej
• Stavová dioda LED
• Dvoubarevný displej
• Nastavitelný analogový výstup 4 až 20 mA / 0 až 10 VDC

PG24
-1 až 400 bar • Převodník
• Přepínač
• Číselný displej
• Stavová dioda LED
• Analogový/digitální ukazatel
• Nastavitelný analogový výstup 4 až 20 mA / 20 až 4 mA
• Rozsah měření zvětšený až na 600 bar

PA
-1 až 600 bar Převodník • Pevný analogový výstup 4 až 20 mA / 0 až 10 VDC
• Krytí IP68/IP69K

P
S

0 až 1 bar
Převodník • 4 až 20 mA
• Krytí IP68