• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Senzory proudění
  2. Produkty – novinky
  3. SDP senzor vzduchových mezer

Senzor vzduchových mezer pro obráběcí stroje

Inovativní způsob měření vzduchových mezer

Senzor vzduchových mezer SDP zjišťuje vzdálenost mezi povrchem a předmětem se stálou přesností a odesílá ji v podobě absolutního čísla. Spolehlivě detekuje i velmi malé odchylky skutečné od požadované polohy. Tím zajišťuje stabilní kvalitu výrobků.

Vzhledem k tomu, že se mezera vypočítává na základě tlaku a průtoku, zůstává měření vždy přesné, bez ohledu na kolísání tlaku, počet a průměr trysek. Robustní měřicí potrubí navíc odolává i proplachovacímu tlaku, takže není nutné přepínat mezi proplachováním a měřením.

Přínosy výrobku

Jaké přednosti má senzor vzduchových mezer SDP?

Přehled
Údaje mezery, průtoku a tlaku – vše pohromadě
Přesnost
Přesné výsledky měření a detekce nulové mezery
Absolutní čísla
Odesílání vzduchové mezery v podobě absolutního čísla
Kvalita
Lepší dlouhodobá stabilita díky samočisticímu efektu
Snadná obsluha
Jednoduchá registrace požadovaného stavu jedním kliknutím

Typické aplikace

Kontrola instalace součástí

Senzor vzduchových mezer se používá hlavně u moderních obráběcích strojů. Monitoruje vzájemnou polohu obrobku a pracovním stolem, nebo nožové hlavy a nožového držáku. Senzor SDP zjišťuje a signalizuje jakékoli nerovnosti, způsobené např. nečistotami na povrchu.
Tato spolehlivá detekce zajišťuje kvalitu konečného výrobku.

Monitorování usazení dílů mezi obrobkem a pracovním stolem s cílem zjistit nerovnosti způsobené např. třískami

  1. Upínač
  2. Obrobek
  3. Frézka
  4. Vzduchové hadice
  5. Třísky
  6. Vzduch
  7. Vzduchová tryska

Senzor vzduchových mezer SDP110 je schopen měřit vzdálenost mezi měřicí tryskou a obrobkem v rozsahu 0 až 500 µm s opakovatelností ± (3 % naměřené hodnoty + 2 µm). Podle oblasti použití to odpovídá maximální přesnosti 5 až 10 mikrometrů. Opakovatelnost senzoru tedy odpovídá až desetině tloušťky lidského vlasu.
Tím se otvírá prostor novým, přesným řešením, např. pro kontrolu kvality povrchu, která s dosavadními měřicími systémy nebyla možná.

Kvalita povrchu

Povrch 1 Povrch 2 Povrch 3 Nedefinováno
Naměřená hodnota SD 0 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,026 mm
Stavová dioda HMI

Díky vysoké přesnosti senzoru se vlastnosti povrchu přímo projevují v naměřených výsledcích.

Detekce nulové mezery nebo ucpání

Běžné měřicí technologie zjišťují velikost mezery na základě měření rozdílového tlaku, a jako měřicí systémy fungující na relativním principu tedy mohou jen detekovat vyhovující/nevyhovující rozsah nebo zjistit rozdíl tlaku v mbar. Proto tyto systémy nejsou schopny jednoznačně detekovat mezeru velikosti 0 (nulovou mezeru) ani ucpanou trysku.
Nový systém SDP110 vyhodnocuje současně průtok a tlak, takže umí nejen změřit vzdálenost v absolutním vyjádření [mm], ale také jasně zjistit nulovou mezeru nebo ucpanou trysku.

Samočištění

Přepínání mezi měřicím a profukovacím vzduchem

V této aplikaci jsou měřicí trysky na obráběcím stroji umístěné přímo v obráběcím centru. Proto na ně enormně silně působí chladicí mazivo, prach a nečistoty. V tomto náročném prostředí je nutné odstraňovat z trysek a celého systému nahromaděné nečistoty. Při každé výměně obrobku se obráběcí centrum čistí vyšším tlakem a silným průtokem.

Proces tedy používá dvě úrovně tlaku:

  • Měřicí vzduch proudí systémem při tlaku 1 až 3 bar. Za těchto podmínek je citlivý měřicí systém schopen vyhodnocovat velikost mezery.
  • Profukovací vzduch prochází systémem při tlaku 6 bar a vysoké rychlosti proudění, aby z obráběcího centra odstranil případné zachycené nečistoty.

Nevýhodou je, že by běžné citlivé technologie měření tlaku byly vysokým tlakem profukovacího vzduchu zničeny. Aby k tomu nedošlo, je nutné předem přepnout z měřicího na profukovací vzduch.

Při použití odolného senzoru vzduchové mezery SDP110, který je odolný vůči tlaku až 16 bar, už není toto přepínání nutné. Navíc tento senzor využívá profukovací vzduch k vlastnímu čištění. To prodlužuje jeho životnost a přispívá k jeho dlouhodobé stabilitě. Poruchy systému kvůli znečištění už jsou tedy minulostí.

Jednoduché ovládání

Snadné nastavení

Protože se vyrábí ve stále menších sériích, je nutné často registrovat nové obrobky nebo nové výrobní polohy. K zaregistrování spínacího bodu se do stroje vloží předem definované měrky nebo vzorky stanovené jako vyhovující díly. Senzor se nastaví na odpovídající hodnotu vzdálenosti.

Protože se tato operace provádí opakovaně, je potřeba registrovat nové spínací body co nejefektivněji. Zatímco běžné senzorové technologie by vyžadovaly časově náročné nastavování pomocí tlačítek na senzoru, tento nový senzor vzduchových mezer umožňuje registrovat spínací body pohodlně stisknutím jednoho tlačítka, a to přes integrované rozhraní IO-Link nebo přes samostatný registrační vstup připojený ke kolíku PIN4. Tím se nastavení výrazně urychluje.