• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Identifikační systémy RFID
  2. LF/HF systém 125 kHz, 13,56 MHz

LF/HF systém 125 kHz, 13,56 MHz

Identifikace na dopravnících. Velký objem dat, vysoká rychlost.

Rozhraní:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat

Jasné:
Signalizace stavu pomocí LED-diod a integrovaný web server.

Flexibilní:
Připojení RFID antén nebo digitálních vstupů/výstupů. Kombinace antén a transpondérů od několika bitů až po několik Kbitů.

Jednoduché ovládání:
Připojení antén pomocí standardních nestíněných propojovacích kabelů do 20 m.

Integrovatelný:
Funkční bloky umožňují jednoduchou integraci do vyšší úrovně automatizace nebo řízení procesu.

Certifikované:
Certifikace sběrnice garantuje provozuschopnost v automatizační technologii.

Robustní:
Krytí IP 67 a IP 69 K pro náročné průmyslové prostředí.

Flexibilní RFID systém s vyhodnocovací jednotkou, anténami a transpondéry.

ifm vyvinulo nový RFID systém speciálně pro výrobní a dopravní techniku. Integrovaný web server umožňuje jednoduché nastavení parametrů pomocí webového prohlížeče. Díky stabilnímu kovovému pouzdru, širokému teplotnímu rozsahu a vysokému stupni krytí IP 67 systém splňuje požadavky náročného průmyslového prostředí. Nové vyhodnocovací jednotky RFID DTE10x mají 4 vstupy pro anténu, které lze také využít jako digitální vstupy/výstupy. Antény se připojují pomocí standardizovaných konektorů M12. Standardní přiřazení pinů vstupů/výstupů antén zaručují, že jsou běžné senzory nebo aktuátory připojeny napřímo a napájeny z vyhodnocovací jednotky RFID.

Všechna připojení jsou pro standardní konektory M12. Napájení přímo přes konektor M12. Široká nabídka příslušenství jako jsou Profibus propojovací kabely a zakončovací odpory usnadňují nastavení systému.

Nová anténa ANT600 RFID bez problémů zvládá rozsahy až do 200 mm. Anténa je také vybavena diagnostickými a signalizačními LED diodami pro jednoduché uvedení do provozu. Otočný konektor M12 umožňuje připojení standardních kabelů do 20 m.

Velké dosahy.
Díky velkému dosahu má anténa mnoho použití. Sledování produktu ve výrobním procesu, data o výrobě a kvalitativní parametry lze spolehlivě uložit na ID tagy. V materiálové logistice může RFID systém snadno určit, jestli materiál a množství materiálu odpovídá výrobní zakázce. V řízení výroby lze z identifikačního štítku připevněného k produktu odečítat parametry stroje specifické pro daný produkt.

Různá rozhraní.

DTE100 s Profibus DP: Vyhodnocovací jednotka s integrovaným rozhraním Profibus DP.

DTE101 s PROFINET: Vyhodnocovací jednotka s integrovaným rozhraním PROFINET.

DTE102 s EtherNet/IP: Optimalizovaná pro řídící jednotky od Schneider Electric nebo Rockwell Automation.

DTE103 s EtherCAT, procesní rozhraní pro řídící jednotky Beckhoff.

DTE104 s rozhraním TCP/IP a propojením na SAP/ERP: Ideální pro přímé připojení k PC, průmyslovým PC nebo PLC, které nemají standardizované sběrnicové rozhraní. Uživatelé mohou mít přístup ke všem připojeným anténám, senzorům a členům přes protokol TCP/IP.

DTC510, kompaktní jednotka s anténou s rozhraním CANopen, vyhodnocení a rozhraní CANopen.

LF/HF-RFID-systém DTE100 · 125 kHz · 13,56 MHz

RFID 13,56 MHz Přehled