- moneo: IIoT-Plattform
- Produkte
- IIoT-Konnektoren
moneo IIoT-Konnektoren
Alles aus einer Hand – von der Sensorebene bis in die Cloud
Mit moneo schaffen wir eine nahtlose Verbindung von der Sensorebene bis zur Cloud.
Die hohe Konnektivität von moneo eröffnet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten
Plug-and-Work-Prinzip
Direkte Verarbeitung von Daten über IO-Link Sensoren sowie ifm Diagnoseelektronik für Schwingung nach dem Plug-and-Work-Prinzip
ifm Agent (QLA002)
Anbindung von Steuerungen, Datenbanken oder technischen Schnittstellen mithilfe unterschiedlicher Interfaces über den ifm Agent (QLA002)
Drittsysteme
Weiterleitung datenbasierter Erkenntnisse an Drittsysteme
Weiterleitung datenbasierter Erkenntnisse an Drittsysteme im Detail
- Datenstreaming in Cloud und Third-Party-Systeme: moneo kann Prozessdaten und kalkulierte Werte mithilfe von nativen Cloud-Konnektoren (Azure und AWS) oder mittels generischer Schnittstellen über MQTT oder OPC UA an Third-Party-Systeme (MES, SCADA) senden.
- Ticket-Versand: In moneo erzeugte Tickets können an konfigurierte Zielsysteme gesendet werden.
- Schlüsselfertige SAP-Anbindung mittels Shop-Floor-Integration (Shop Floor Integration (SFI): the connection to SAP ERP - ifm), für die automatische Benachrichtigung der Instandhaltung und Generierung wichtiger Aufträge oder Dokumente innerhalb des SAP-Systems.
Mit moneo behalten Sie die volle Flexibilität und können selbst entscheiden
- Welche Daten Sie sammeln und wie Sie diese nutzen möchten
- Welche Strategien oder Entscheidungen Sie basierend auf den gewonnenen Informationen verfolgen oder treffen möchten
Weitere Vorteile von moneo
Skalierbarkeit
Die Plattform kann an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
Sicherheit
Ihre Daten sind durch modernste Sicherheitsstandards geschützt.
Offenheit
Die Plattform ist offen für die Integration von Drittanbieterlösungen.