• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Drucksensoren nach Applikation
  2. Hygiene- und Nassbereich

Drucksensor für hygienische Anwendungen

Sensorfamilie Druckbereich Mediumtemperatur Signal Visualisierung Besonderheiten

PI27 / PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25…125 °C • Transmitter
• Schaltausgang
• IO-Link
• Numerische Anzeige
• Status-LED
• Gängige hygienische Fittings verfügbar
• 4…20 mA / 20…4 mA skalierbar analog

PI22 / PI23
-1…25 bar -25…200 °C • Transmitter
• Schaltausgang
• IO-Link
• Numerische Anzeige
• Status-LED
• Triclamp 1,5“ und 2“ integriert
• Edelstahlmembran mit lebensmittelgeeigneter Füllflüssigkeit
• Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
• 4…20 mA / 20…4 mA skalierbar analog

PG27 / PG28
-1…40 bar -25…125 °C • Transmitter
• Schaltausgang
• Analog-/Digitalanzeige
• 4…20 mA / 20…4 mA skalierbar analog

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25…125 °C • Transmitter
• IO-Link
• 4…20 mA skalierbar analog
• Drehbare Entlüftung für flexible Montage
• Gerätetemperatur über IO-Link