• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Drucksensoren nach Applikation
  2. Gase und Druckluft

Drucksensoren für Gas- und Druckluftapplikationen

Sensorfamilie Druckbereich Signal Visualisierung Besonderheiten

PQ
-1…10 bar • Transmitter
• Schaltausgang
• IO-Link
• Numerische Anzeige
• Status-LED
• Kompaktes Design ideal für Vakuum-/Druckluftanwendungen
• Zweifarbiges Display
• 4…20 mA fest eingestellt analog

PN
-1…25 bar • Transmitter
• Schaltausgang
• IO-Link
• Numerische Anzeige
• Status-LED
• Zweifarbiges Display
• 4…20 mA / 0...10 VDC skalierbar analog

PG24
-1…25 bar • Transmitter
• Schaltausgang
• Numerische Anzeige
• Status-LED
• Analog-/Digitalanzeige
• 4…20 mA / 20…4 mA skalierbar analog

PA
-1…25 bar Transmitter • 4…20 mA/ 0…10 VDC fest eingestellt analog

PT / PU
-1…25 bar Transmitter • Reaktionszeit <1 ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC fest eingestellt analog
• Hohe Schock-/Vibrationsfestigkeit
• IP67 / IP69K
• M12 oder DIN Ventilstecker

PV
-1…25 bar • Schaltausgang
• IO-Link
• Schaltpunkte über Software einstellbar
• IP67 / IP69K
• Temperaturüberwachung

PK
0…25 bar Schaltausgang Status-LED Einfache Schaltpunkteinstellung über zwei Stellringe