Drucksensoren nach Applikation wählen
ifm bietet ein großes Spektrum elektronischer Drucksensoren an, um den Erfordernissen der verschiedensten industriellen Anwendungen gerecht zu werden. Alle Geräte besitzen robuste Gehäuse und benötigen keine beweglichen Teile wie Kolben oder Federn. Die Sensoren sind äußerst schock- und vibrationsfest und arbeiten vollkommen verschleiß- und wartungsfrei.
Sensortyp | Messbereich [bar] | Medium-temperatur [°C] | IO-Link | Hydraulische Anwendungen | Schiffbauindustrie (DNV GL Zulassung) |
Werkzeug-maschinen | Wasserbasierte Medien | Gase/ Druckluft | Pastöse und feststoffhaltige Medien |
Hydrostatische Füllstandsmessung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drucksensoren mit Anzeige für industrielle Anwendungen |
PN | -1...600 | -25...80 | PN2 | ||||||||
PE | -1...250 | -25...80 | ||||||||||
PG24 | -1...400 | -25...80 | ||||||||||
PQ | -1...10 | 0...60 | ||||||||||
Drucksensoren ohne Anzeige für industrielle Anwendungen |
PA | -1...600 | -25...90 | |||||||||
PK | 0...400 | -25...80 | ||||||||||
PT / PU | -1...600 | -40...90 *1 | PT | |||||||||
PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | |||||||||
PV | 0...600 | -25...80 | ||||||||||
Drucksensoren für mobile Anwendungen |
PT / PU | 0...600 | -40...125 | |||||||||
Drucksensoren mit Anzeige für hygienische Anwendungen |
PG27 PG28 |
-1...25 | -25...125 | |||||||||
PI | -1...100 | -25...150 | ||||||||||
Drucksensoren ohne Anzeige für hygienische Anwendungen |
PM | -1...100 | -25...150 |
*1PT50xx: -40...125 °C