• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Drucksensoren nach Applikation
  2. Hydrauliköle

Drucksensoren für Hydrauliköle

Sensorfamilie Druckbereich Signal Visualisierung Besonderheiten

PN
-1…600 bar • Transmitter
• Schaltausgang
• IO-Link
• Numerische Anzeige
• Status-LED
• Zweifarbiges Display
• 4…20 mA / 0...10VDC skalierbar analog

PG24
-1…400 bar • Transmitter
• Schaltausgang
• Numerische Anzeige
• Status-LED
• Analog-/Digitalanzeige
• 4…20 mA / 20…4mA skalierbar analog
• Erweiterter Messbereich bis 600bar

PA
-1…600 bar Transmitter • 4…20 mA / 0…10VDC fest eingestellt analog
• IP68/ IP69K

PT / PU
-1…600 bar Transmitter • Kleinstes Profil
• Reaktionszeit <1ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC fest eingestellt analog
• Hohe Schock-/Vibrationsfestigkeit
• IP67 / IP69K
• M12 oder DIN Ventilstecker

PV
-1…600 bar • Schaltausgang
• IO-Link
• Kleinstes Profil
• Schaltpunkte über Software einstellbar
• IP67/ IP69K
• Temperaturüberwachung

PK
0…400 bar Schaltausgang Status-LED Einfache Schaltpunkteinstellung über zwei Stellringe