- moneo: IIoT-alusta
- Tuotteet
- moneo blue
moneo blue: mobiilisovellus tuotannossa olevien IO-Link -laitteiden parametrointiin ja diagnosointiin
Ratkaisu sisältää Bluetooth-adapterin ja sovelluksen älypuhelimelle tai tabletille
ntureiden tilan yksinkertainen tarkistus ja tarvittaessa antureiden ja IO-Link -mastereiden parametrointi tai prosessidatan tallennus ja visualisointi matkallasi tuotannon läpi. Tämän toiminnallisuuden sinulle tarjoaa ilmainen moneo blue -sovellus yhdessä ifm:n IO-Link -mastereille tarkoitetun Bluetooth -adapterin (EIO330) kanssa.
IO-Link -laiteiden prosessiarvojen ja parametrien asetus on valmistajista riippumatonta, yksinkertaista ja helppoa, ja prosessidata voidaan näyttää taulukko- tai diagramminäkymässä. Käytettävissä on erityinen asetusvelho ifm:n venttiilitoimilaitteiden paikannusantureiden (MVQ), lämpötilalähettimien/antureiden (TCC/TN2105), pinnankorkeus- (LR2050/ LR2750), tutka- (LW2720) ja tärinäantureiden (VVB) asetteluun. Graafinen esitys sovitetaan käytettävän laitteen mukaan.
Bluetooth-adapterin kautta rekisteröity data voidaan visualisoida sovelluksessa lisäarviointia varten tai se voidaan lähettää zip-tiedostona ja sen jälkeen esim. tulostaa taulukkona. Ensimmäisessä asennusvaiheessa tarvitaan vain lyhyt käynti Apple- tai Android-sovelluskaupassa.
moneo blue - Sovellus Bluetooth -adapterille EIO330
- Informatiivinen ja tehokas:Kun olet liikkeellä, tarkista samalla kaikkien ifm-masteriin liitettyjen IO-Link -laitteiden prosessiarvot ja tapahtumat ja aseta antureiden parametrit ilmaisen sovelluksen (iOS ja Android) avulla.
- Yksinkertainen:Kätevä usean anturin parametrointi graafisen käyttöliittymän ansiosta.