• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. moneo: IIoT-alusta
  2. Tuotteet
  3. moneo start-sarja

moneo start-sarja: testaa ja aloita

Valmis moottoreiden älykkääseen kunnonvalvontaan

moneo start-sarja on kokonainen paketti yhteensovitettuja laite- ja ohjelmistokomponentteja moottoreiden, tuulettimien, pumppujen ja monien muiden koneiden kunnonvalvontaan. Stand-alone -versio voidaan ottaa käyttöön ja skaalata helposti ilman mainittavaa IT-asiantuntemusta. moneo start-sarja säästää aikaa: Tämä saadaan aikaiseksi helpon käyttöönoton ja valmiiksi konfigroitujen komponenttien avulla. Loogisten linkitysmahdollisuuksien, analyysien ja prosessiarvojen selkeän visualisoinnin ansiosta sinulla on aina selkeä yleiskuva kaikista arvoista. Kattava hälytysten hallintajärjestelmä antaa tietoa tapahtumista silloinkin, kun et ole itse paikalla.


moneo start-sarja on täydellinen aloitus digitaaliselle kehitykselle.

  • Tehokas: kaikkien IO-Link -antureiden keskitetty parametrointi
  • Selkeä: datan kerääminen ja analysointi
  • Luotettava: hyvin yhteensovitettu komponenttisarja
  • Joustava: stand-alone-ratkaisua voidaan tarvittaessa laajentaa

moneo start-sarja mahdollistaa moottoreiden älykkään kunnonvalvonnan.

Kysy neuvoa asiantuntijoiltamme

Yhdessä teemme projektistasi menestystarinan.

Oletko vakuuttunut? Ota yhteyttä. Olemme tukenasi matkallasi. Vaatimustesi täyttämiseksi ifm-myyntiryhmä on tukenasi alusta lähtien - strategisesta konsultoinnista yksittäisten ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen kehittämiseen ja k.o. lisäpalvelujen toteutukseen.