• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. IO-Link edut
  2. Tuotevalinta
  3. IO-Link-muuntimet ja -näytöt

IO-Link-muuntimet ja -näytöt

Olemassa olevissa koneissa ja laitteistoissa käytetään prosessien valvontaan ja ohjaukseen usein analogisilla tai binäärisignaaleilla toimivia antureita ja toimilaitteita. Digitalisointi- tai jälkiasennusprojekteja toteuttaessaan käyttäjät etsivät yksinkertaisia tapoja optimoida prosesseja ja niputtaa olemassa olevia signaaleja ja tietoja IT-tasolla.

ifm on kehittänyt näitä ja muita sovelluksia varten laajan valikoiman IO-Link-muuntimia. Nämä laitteet voivat muuntaa standardisignaalit nopeasti ja helposti IO-Link-signaaleiksi, ja ne tarjoavat monia etuja, kun niitä käytetään ohjausjärjestelmissä tai IT-maailmassa. Toisin kuin perinteiset ohjaussignaalit, IO-Link -liitäntä tarjoaa täyden pääsyn anturien älyyn, paremman diagnostiikan ja etuja EMC-ongelmien ratkaisuun.

Valitse itsellesi parhaiten sopiva muunnin.

Aiheet

Muunna analogiset tulo- ja lähtösignaalit IO-Link -liitännän avulla

Toiminto Tulo Lähtö Näyttö Tuote

Analogisten signaalien muuntaminen IO-Link-signaaleiksi

1 x 4–20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4–20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0–10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

IO-Link-signaalien muuntaminen analogisiksi signaaleiksi IO-Link
(master)
2 x 4–20 mA DP1213 IP 67
2 x 0–10 V DP1223 IP 69K
IO-Link-signaalien muuntaminen analogisiksi signaaleiksi IO-Link
(laite)
2 x 4–20 mA EIO104 IP 69K

RTD-signaalien muuntaminen

RTD
(Pt100 tai Pt1000)

1x IO-Link
1x 4–20 mA

Lämpötilaliittimet
1x IO-Link
1x 0–10 V

Käsittele binäärisignaaleja IO-Link -liitännän avulla

Toiminto Tulo Lähtö Näyttö Tuote

Datajakaja

  • Välittää IO-Link-signaalin eteenpäin ja luo ylimääräisen kytkinsignaalin IO-Link -liitännästä
IO-Link (laite)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Nopeusvalvonta

  • Nykyisen nopeuden lähetys (0,1–2000 Hz)
  • Nopeusnäyttö värinvaihdolla
2x DI
(pulssitulo,
aktivointi)
1x IO-Link
1x DO
tai
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Laskuri

  • Pulssien arviointi jopa 2000 Hz asti hajautettua kohde-, erä- ja kulutusmittausta varten
2 x DI
(laskuritulo,
toimintotulo)
1 x IO-Link
1 x DO
tai
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Pulssinpidentäjä

  • Pidentää tai viivästää pulsseja, jotta ne voidaan mitata tai käsitellä luotettavasti
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
tai
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Kenttärele

  • Signaalien erottamiseen tai vahvistamiseen enintään 1 A saakka (32 V DC / 24 V DC)
2 x DI

1 x NO-rele
tai
1 x NC-rele

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

Langaton tiedonsiirto IO-Link - ja Bluetooth -liitäntöjen avulla

Toiminto Tulo Lähtö Näyttö Tuote
IO-Link inline Bluetooth-sovitin
Olemassa olevan IO-Link-tiedonsiirron kuuntelu (lukeminen) laitteen ja masterin väliltä Bluetooth -llitännän ja moneo blue älypuhelinsovelluksen kautta.
(sis. historiamuisti)
IO-Link
(laite)
IO-Link (master)
+ langaton tiedonsiirto Bluetooth-liitännän kautta
E30446 IP 67
IO-Link Bluetooth -sovitin
Pääsy (luku ja kirjoitus) kaikkiin IO-Link-laitteisiin (parametrit ja prosessiarvot) IO-Link-masterissa Bluetooth-liitännän ja moneo blue älypuhelinsovelluksen kautta.
Myös IO-Link-master voidaan konfiguroida.
IO-Link
(master)
Langaton tiedonsiirto Bluetooth-liitännän kautta EIO330 IP 69K

IO-Link-näytöt

Toiminto Tuote
IO-Link-NÄYTTÖ
Voi näyttää vapaasti määriteltävät prosessiarvot, tekstit ja QR-koodit, jotka PLC lähettää.
E30391
IO-Link inline -NÄYTTÖ
Näyttää liitetyn IO-Link-anturin datan ja tiedot.
E30430
IO-Link-master-NÄYTTÖ
Näyttää IO-Link-masteriin liitettyjen ifm IO-Link-antureiden datan ja tiedot.
E30443