- Paineanturit sovelluksittain
- Hydrauliikkaöljyt
Paineanturit hydrauliikkaöljyille
Anturiperhe | Painealue | Signaali | Visualisointi | Huomioitavia seikkoja |
---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | • Lähetin • Kytkin • IO-Link |
• Numeronäyttö • Tilanosoitus-LED |
• 2-värinäyttö • 4…20 mA / 0…10 VDC skaalattava analogialähtö |
PG24 |
-1…400 bar | • Lähetin • Kytkin |
• Numeronäyttö • Tilanosoitus-LED |
• Analoginen / digitaalinen näyttö • 4…20 mA / 20…4 mA skaalattava analogialähtö • Laajennettu mittausalue 600 bar saakka |
PA |
-1…600 bar | Lähetin | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC kiinteä analogialähtö • Suojausluokka IP68 / IP69K |
PT / PU |
-1…600 bar | Lähetin | – | • Pieni profiili • Vasteaika < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC kiinteä analogialähtö • Hyvä iskun- / tärinänkestoisuus • Suojausluokka IP67 / IP69K • M12-pistoke tai DIN-venttiilipistoke |
PV |
-1…600 bar | • Kytkin • IO-Link |
– | • Pieni profiili • Kytkentäpisteet konfiguroitavissa ohjelmallisesti • Suojausluokka IP67 / IP69K • Lämpötilavalvonta |
PK |
0…400 bar | Kytkin | Tilanosoitus-LED | • Kytkentäpisteiden asetus helposti kahden säätörenkaan avulla |