• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Paineanturit sovelluksittain
  2. Kaasut ja paineilma

Paineanturit kaasuille ja paineilmalle

Anturiperhe Painealue Signaali Visualisointi Huomioitavia seikkoja

PQ
-1…10 bar • Lähetin
• Kytkin
• IO-Link
• Numeronäyttö
• Tilanosoitus-LED
• Kompaktimalli tyhjiö- / paineilmasovelluksiin
• 2-värinäyttö
• 4…20 mA kiinteä analogialähtö

PN
-1…25 bar • Lähetin
• Kytkin
• IO-Link
• Numeronäyttö
• Tilanosoitus-LED
• 2-värinäyttö
• 4…20 mA / 0…10 VDC skaalattava analogialähtö

PG24
-1…25 bar • Lähetin
• Kytkin
• Numeronäyttö
• Tilanosoitus-LED
• Analoginen / digitaalinen näyttö
• 4…20 mA / 20…4 mA skaalattava analogialähtö

PA
-1…25 bar Lähetin • 4…20 mA / 0…10 VDC kiinteä analogialähtö

PT / PU
-1…25 bar Lähetin • Vasteaika < 1 ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC kiinteä analogialähtö
• Hyvä iskun- / tärinänkestoisuus
• Suojausluokka IP67 / IP69K
• M12-pistoke tai DIN-venttiilipistoke

PV
-1…25 bar • Kytkin
• IO-Link
• Kytkentäpisteet konfiguroitavissa ohjelmallisesti
• Suojausluokka IP67 / IP69K
• Lämpötilavalvonta

PK
0…25 bar Kytkin Tilanosoitus-LED • Kytkentäpisteiden asetus helposti kahden säätörenkaan avulla