• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Paineanturit sovelluksittain
  2. Saniteetti

Paineanturit hygienisten tilojen sovelluksiin

Anturiperhe Painealue Aineen lämpötila Signaali Visualisointi Huomioitavia seikkoja

PI27 / PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25…125 °C • Lähetin
• Kytkin
• IO-Link
• Numeronäyttö
• Tilanosoitus-LED
• Saatavana yleisiä hygienisiä yhteitä
• 4…20 mA /20…4 mA skaalattava analogialähtö

PI22 / PI23
-1…25 bar -25…200 °C • Lähetin
• Kytkin
• IO-Link
• Numeronäyttö
• Tilanosoitus-LED
• Integroitu 1,5" ja 2" triclamp-yhde
• SS-kalvo elintarvikeyhteensopivalla täyteaineella
• Hyvä lämpöshokkikestoisuus
• 4…20 mA /20…4 mA skaalattava analogialähtö

PG27 / PG28
-1…40 bar -25…125 °C • Lähetin
• Kytkin
• Analoginen / digitaalinen näyttö
• 4…20 mA /20…4 mA skaalattava analogialähtö

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25…125 °C • Lähetin
• IO-Link
• 4…20 mA skaalattava analogialähtö
• Kierrettävä tuuletusaukko joustavaan asennukseen
• Laitteen lämpötila luettavissa IO-Linkin kautta