- Paineanturit sovelluksittain
- Teknologiayhteenveto
Teknologiayhteenveto - paineanturit
Selvitä, mitä teknologiaa missäkin anturissa käytetään ja mitä etu- ja haittapuolia sillä on.
Siirry kohtaan
Keraamiskapasitiivinen mittakenno
Keraamiskapasitiivinen mittakenno koostuu rungosta, kahdesta kondensaattoritasosta, lasijuotoksesta ja membraanikalvosta.
Rungon kondensaattoritasot ja membraanikalvo ovat samanlaiset kuin levykondensaattorissa, ja ne muodostavat mittaus- ja referenssikondensaattorin. Kun paine kytketään päälle, membraanin ja rungon välinen etäisyys muuttuu, ja tämä muuttaa elektrodien välistä kapasitanssia. Tämä kapasitanssimuutos mitataan ja muunnetaan teollisuudessa yleisesti käytössä olevaksi signaaliksi.
Ominaisuudet:
- Painealueet välillä 100 mbar ja 600 bar, tyhjiö -1 bar saakka
- Erittäin kestävä, korkea paineluokitus ja rikkoontumispaine
- Vakaa toiminta > 100 miljoonaa painejaksoa
- Hyvä pitkäaikainen stabilisuus ja toistotarkkuus
- Kuiva mittakenno, ei täyteaineita
Edut:
- Keramiikassa ei esiinny vanhenemista tai väsymistä (pitkäaikainen stabilisuus)
- Kestää hyvin dynaamisia painepiikkejä ja kavitaatiota
- Lämpätiloilla minimaalinen vaikutus keraamiseen mittakennoon.
- Hyvä kemiallinen kestävyys
- Vastaelektrodi (runko) tukee kalvoa ylipainetilanteissa
Haitat:
- Tarvitaan elastomeeritiiviste - kaasuilla vain alle 25 bar paineissa
- Mittakennon asennus anturiin hankalaa, mistä seuraa suurempi kotelo ja korkeampi hinta
Venymäliuskalla toteutettu ruostumaton teräsmittakenno
Näissä mittakennoissa resistoreina toimivat venymäliuskat on kiinnitetty ruostumattoman teräsmembraanin takapuolelle ja ne on kytketty osaksi Wheatstonen siltaa. Tämä voidaan toteuttaa paksu- tai ohutkalvotekniikalla. Mittakennon altistuessa paineelle membraani muuttaa muotoaan. Tämä muuttaa siltakytkennän lähtösignaalia proportionaalisesti, mikä puolestaan mitataan ja muunnetaan elektronisesti teollisuudessa yleisesti käytetyksi lähtösignaaliksi.
Ominaisuudet:
- Painealueet välillä 6 bar ja 600 bar
- Sopii myös kaasuille 600 bar saakka
- Hyvä pitkäaikainen stabilisuus
Edut:
- Pieni koko, kitaväli 19 tai 22 mm
- Tiivisteetön asennus, mittakenno hitsataan prosessiyhteeseen
- Korkea rikkoontumispaine
- Sopiva suurille määrille
Haitat:
- Alempi ylikuormituskestoisuus kuin keraamiskapasitiivisilla mittakennoilla
⇒ vaimennsuelementin käyttämistä suositellaan sovelluksissa, joissa esiintyy dynaamisia paineita ja kavitaatiota
Pietsoresistiivinen mittakenno
Nämä mittakennot hyödyntävät pietsoresistiivisyysilmiötä. Se kuvaa paineen tai jännityksen materiaalissa aiheuttamaa sähköisen resistanssin muutosta. Tämä resistanssin muutos mitataan siltakyntkennän avulla ja muunnetaan teollisuudessa yleisesti käytössä olevaksi lähtösignaaliksi. Pietsoresistiivinen silikonimittakenno kiinnitetään painetulle piirilevylle, joka on päällystetty kemiallisen kestävyyden parantamiseksi (ilmansaasteet, öljy, vesi, jäähdytysnesteet j.n.e.).
Ominaisuudet:
- Sopii paineilma-antureihin
- Paine-eromittaus mahdollista
Edut:
- houkuttelevaksi hinnoiteltu
- pieni anturielementti
Haitat:
- ei kestä agressiivisia aineita ilman lisätoimia