• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. moneo: IIoT-platform
  2. Producten
  3. moneo configure
  4. moneo configure PLC Tools

moneo configure PLC Tools add-on

Eenvoudige GSDML-parametrering van IO-Link-apparaten

GSDML-bestanden beschrijven het ProfiNet-device IO-Link-master-gateway en fungeren als een "driver" voor ProfiNet-apparaten. Ze bevatten alle relevante parameters en zijn noodzakelijk om het apparaat in het Siemens TIA-portaal (Totally Integrated Automation)/S7-Classic te configureren.

De integratie en daarmee ook de weergave van de IO-Link-apparaatparameters is echter niet standaard en vereist vaak extra programmeerwerkzaamheden.

Met de nieuwe toolbox – moneo configure PLC Tools – biedt ifm u als eerste kenmerk van deze toolbox nu een eenvoudig GSDML-parametreringsgereedschap.

De GSDML-bestanden van de ifm-master uit de AL14xx-serie alsmede het type AL1304-07 zijn in 3 stappen zelf te parametreren en in de besturingsomgeving te integreren. Voeg de voor u belangrijke apparaatparameters zelf in het GSDML-bestand in, exporteer die en implementeer deze in het TIA-portaal. Het lezen van databladen en het instellen van de juiste bits is zodoende overbodig en u hebt maar zeer weinig tijd nodig om de GSDML's aan uw behoefte aan te passen.

Eenvoudige GSDML-parametrering van ifm IO-Link-master-gateways (AL14xx en AL1304-07) met moneo configure PLC Tools.

Gebruiksvriendelijk: Een tool voor alle IO-Link-apparaten en een geautomatiseerde overname van de instellingen bij vervanging van apparaten verminderen de werklast dankzij uw voorgedefinieerde bestanden.

Overzichtelijk: Maak gebruik van de overzichtelijke bedieningsinterface van moneo configure en verkrijg ook in het TIA-portaal direct toegang tot de parameters van het IO-Link-apparaat.

moneo-licenties

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw eisen wordt u van aanvang aan ondersteund door onze ifm-systeemverkoop - van het strategieadvies, via de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie tot en met verdere services.