- moneo: plataforma IIoT
- Produtos
- moneo blue
moneo blue: A aplicação para a parametrização e o diagnóstico de dispositivos IO-Link na produção usando um smartphone
A solução composta por conversor IO-Link/bluetooth e aplicativo para o smartphone ou tablet
Verifique a condição dos sensores ao andar pela produção e, se necessário, realize a parametrização dos sensores e dos mestres IO-Link ifm ou registe e visualize os dados do processo. Esta funcionalidade é proposta pela aplicação gratuita moneo blue em conjunto com o conversor IO-Link/bluetooth (EIO330) para mestres IO-Link ifm.
A definição de valores e parâmetros de processo dos dispositivos IO-Link é independente do fabricante, simples e fácil e os dados de processo podem ser mostrados na visualização de tabelas ou diagramas. Um assistente específico é utilizado para definir os sensores de posição ifm para actuadores de válvulas (MVQ), transmissores/sensores de temperatura (TCC/ TN2105), nível (LR2050/ LR2750), radar (LW2720) e sensores de vibração (VVB). A representação gráfica é adaptada ao dispositivo utilizado.
Os dados registados através do conversor Bluetooth podem ser visualizados na aplicação para avaliação posterior ou enviados como ficheiro zip e depois, por exemplo, visualizados numa folha de cálculo. A primeira etapa de instalação requer apenas uma breve visita às lojas da aplicação Apple ou Android.
moneo blue: a aplicação do conversor IO-Link/bluetooth EIO330
- Informativo e eficiente: verifique no smartphone os valores de processo e eventos de todos os dispositivos IO-Link conectados a um mestre ifm e parametrize os sensores usando uma aplicação gratuita (iOS e Android).
- Simples: parametrização fácil dos sensores graças à representação gráfica..