• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Produtos
  3. moneo appliance

moneo appliance: o hardware

A solução para a operação do software moneo

Com o moneo appliance, é muito fácil iniciar o funcionamento e também operar o moneo. O appliance pode ser fornecido a curto prazo e a instalação dos módulos moneo pode ser iniciada sem conhecimentos de TI.

O hardware fornece potência de processamento e capacidade de memória suficientes – pode-se escolher entre duas versões (QHA210 e QHA300). Com a ajuda do appliance management systems (AMS) é possível executar facilmente as tarefas de "higiene informática". Assim é possível instalar atualizações para todos os módulos moneo, criar e restabelecer backups de dados e também consultar informações de condição do moneo appliance e dos serviços moneo. Além disso, o QHA300 oferece mais desempenho e, portanto, está otimizado para aplicações de análise e ciência de dados.

moneo Appliance

O acesso ao moneo e ao AMS ocorre através de navegadores web comuns.

Funções integradas de segurança garantem a integridade das aplicações e a proteção dos dados.

moneo appliance: a solução completa para a sua produção

  • Fácil: totalmente pré-instalado para poder iniciar a operação no ambiente de fabricação, na rede de produção ou no centro informático sem a necessidade de conhecimentos profundos de TI.
  • Confortável: funções integradas para a manutenção da TI (atualizações, backup e assistência)
  • Seguro: Hardware robusto com interfaces padrões e software pré-instalado para uma maior segurança do processo e operação confiável, disponível em duas versões
  • Central: Nó de rede para coleta e processamento de dados.

O moneo appliance é o hardware ideal para a operação do software moneo.

Importante: as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente.

Licenças moneo para o moneo appliance

Requisito para o acesso ao sistema de gestão da appliance
Navegador web: Google Chrome ou Mozilla Firefox

Consulte os nossos especialistas

Juntos faremos com que o seu projeto seja bem sucedido.

Convencido? Então entre em contato conosco! Acompanhá-lo-emos no seu caminho. A equipa de vendas de sistemas da ifm apoia-o desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria estratégica até ao desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e a correspondente implementação e outros serviços.