- moneo: plataforma IIoT
- Produtos
- moneo RTM
moneo RTM: o software de análise
A poderosa ferramenta de monitorização de condições (Condition Monitoring Tool)
O “State oft the art Conditon Monitoring System” moneo RTM permite estabelecer dashboard personalizados. Isto dá ao utilizador a possibilidade de ser informado sobre a condição da sua instalação e de registar informações importantes do processo. Em um caso de dano, uma mensagem de alarme é enviada diretamente ao utilizador. Assim é possível reagir rapidamente e evitar uma possível falha total. Também é possível encaminhar esta mensagem externa via e-mail para informar a tempo a equipa de manutenção apropriada. Análises detalhadas de dados permitem tempos de paragem menores, planeamento de manutenção mais eficaz e processos de produção optimizados em termos de custos.
moneo RTM: a organização inteligente da manutenção e do serviço na produção
- Inteligente: organização fácil de manutenção preventiva e serviço de instalações de produção optimizado em termos de custos
- Transparente: visualização e análise personalizáveis de máquinas e instalações
- Informativo: envio de alarme em tempo real via moneo OS em caso de danos
- Eficiente: alta segurança de produto e processo.
O moneo RTM é monitorização de condições de alto desempenho para máquinas e instalações. O add-on RTM-Advanced Vibration Analysis (Análise avançada de vibração):
avaliação detalhada de danos
A fim de disponibilizar mais dados para avaliar os danos, este add-on reage assim que um alarme é acionado no moneo RTM. Este é o caso quando os parâmetros pré-definidos forem ultrapassados ou não alcançadose se se tornarem prováveis danos na máquina ou na instalação. Os dados brutos de vibração serão então automaticamente registados e podem depois ser visualizados em intervalo de tempo e faixa de frequência. Isto torna possível identificar danos ou anomalias e iniciar uma manutenção a tempo. Para diagnósticos avançados, podem ser criados ficheiros de dados brutos adicionais, que estão disponíveis para o utilizador em diferentes formatos para download.
Avaliação detalhada dos danos com a licença RTM add-on para registos de dados brutos dos sensores VVB.
Inteligente: a visualização do desenvolvimento de vibração ao longo do tempo, permite diagnosticar os casos de danos com maior precisão.
Promoção de lançamento para o add-on RTM-Advanced Vibration Analysis (Análise avançada de vibração)
Aproveite a promoção de lançamento para a gravação ilimitada dos dados brutos de vibração.
Compre uma vez e usufrua de uso ilimitado.