Tack vare sin höga upplösning kan OMH-givaren detektera små föremål i standardläge med en noggrannhet i mikrometerområdet. Även exakta arrangemang och positionering av känsliga komponenter, såsom de som används vid tillverkning av battericeller, kan säkerställas på ett tillförlitligt sätt med OMH med hög precision.
I applikationer med snabba transportband uppnår givaren imponerande mätfrekvenser på 1200 Hz i hastighetsläge. I strömsparläge bibehåller OMH denna mikrometerprecision även under krävande förhållanden, t.ex. vid montering av kretskort. Detta är en mycket bra egenskap, eftersom vanliga avståndsgivare ofta inte kan detektera sådana objekt på ett tillförlitligt sätt.
Tack vare sin kompakta och robusta konstruktion och sin analoga utgång övertygar den mycket exakta OMH även i eftermonteringsapplikationer . IO-Link gör det enkelt att ställa in parametrar och använda data i helautomatiska processer.