• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. ecomatmobile
  2. Användningsområden
  3. Kommunala fordon

Kommunala fordon

Certifierade mobila styrenheter
Kan användas som styrenhet för maskinprocessen och som säkerhetsregulatorer (SIL2/ PLd) med hjälp av CANopen Safety

Lär dig mera

ioControl minskar kabelbehovet
Standardiserade skruv- eller stickpropps och eluttagskontakter garanterar en säker och enkel anslutning av givare och ställdon

Lär dig mera

Displayer med integrerade manöverknappar eller med kompletterande pekskärm
Det kraftfulla gränssnittet mellan maskinoperatör och den centrala styrenheten

Lär dig mera

Kameror som backningsassistent eller för övervakning av lastningsprocessen
Mer säkerhet på offentliga vägar

Lär dig mera

Effektivare planering av rutter med mobileMaintenance
Ruttplanering och fordonsdiagnostik under körning eller vid depån

Lär dig mera

ISOBUS Gateway
Det enklaste sättet att använda ISOBUS. Det finns bibliotek för ifm:s mobila styrenheter som gör det möjligt att snabbt och tillförlitligt integrera ISOBUS i (redan befintliga) tillämpningar.

Läs mer

Exakt positionering
En induktiv givare för mobil användning möjliggör den exakta placeringen av lyftsystemet för soptunnor

Lär dig mera

Givar- och styrningskomponenter som används i sopbilar och andra servicefordon måste uppfylla de högsta kraven: Komponenterna exponeras mot extrem, fukt, damm, smuts och vibrationer. I den här miljön visar ifms enheter och givare för mobil användning sin fulla potential. Enheterna är utformade för att klara till och med de mest krävande förhållandena. Den tillförlitliga användningen i mobila applikationer säkerställs med E1-typgodkännandet från tyska transportstyrelsen (Kraftfahrt-Bundesamt). Maximal säkerhet för operatörer och andra trafikanter är garanterad.

Detta är särskilt viktigt för sopbilar och andra servicefordon eftersom de ofta rör sig på allmän väg.

 

Kundberättelse: Sopbilar

Moderna sidolastarfordon används för avfallshantering i allt fler städer. Operatören manövrerar fordonet parallellt med trottoaren där soptunnorna har ställts ut. Soptunnorna lyfts därefter automatiskt, töms och sätts ner av griparmen vid sidan av fordonet. Läs vår applikationsrapport för att ta reda på hur O3M 3D-givaren för mobil användning ökar säkerheten för fordonen på ett sophämtningsföretag i Paderborn i Tyskland.

Läs hela berättelsen

 

Kompakta sopmaskiner

Trots den kompakta utformningen särskiljer sig sopmaskinerna med sin miljövänliga teknik och höga sopkapacitet.

Detta är bland annat resultatet av att använda ecomatmobile-styrtekniken. Kostnadsoptimerade styrmoduler och kompakta dialogmoduler gör det enkelt att skapa ett system som är anpassat till applikationen.

Givarna för mobila applikationer övervakar maskinfunktioner och säkerställ problemfri drift. Induktiva givaren används för att övervaka avfallsbehållarens lås samtidigt som en trycktransmitter detekterar nivån i servicevattentanken.

 

Mobil grovkross

Eftersom råmaterial blir allt dyrare, blir återvinningsteknik allt viktigare. Träavfall, trädrester, byggmaterial eller metallåtervinning: Optimal bearbetning och sortering av materialen säkerställer högkvalitativ återvinning.

Strimlingsprocessen genererar extrema vibrationer och stötar som påverkar elektroniska komponenter. Av det här skälet testas ecomatmobile komponenter under verkliga förhållanden. Värme, vatten eller smuts: Höljet skyddar elektroniken och klarar även extrema förhållanden. Inte heller elektriska störningar påverkar styrmodulerna och därigenom inte heller maskinfunktionen.

 

Kundberättelse: Avloppsrensningsfordon

Avloppsrensningsfordon har två pumpsystem: Jetpumpen rengör avlopp och tankar. Med vakuumpumpen kan slam, avloppsvatten och industriellt avfall sugas upp till tanken på fordonet. Dessa servicefordon tillverkas av vår danska kund Bucher. ifms ecomatmobile komponenter för mobil tillämpning ger en enkel och säker styrning. Läs mer om hur det robusta HMI underlättar för föraren.

Läs hela berättelsen

Bucher: Automatiseringsteknik på avloppsrensningsfordon

Emergency One: Robusta säkerhetsstyrenheter hjälper brandfordon vid insats!

Maskintillverkaren Bumar Koszalin AG: Mobila plattformar för brandkår och kraftnätsindustrin