- Fördelar med IO-Link
- Kundomdömen
IO-Link – kundberättelser
ABB: Kostnadsbesparingar med IO-Link
ABB i Frankrike förlitar sig på ifm för att utrusta deras distributionssystem med IO-Link-masters och I/O-moduler. Detta gör att de sparar både tid och material när det kommer till kabeldragning. Möjligheten att vara oberoende av en specifik fältbuss gör att ABB France har ett mycket flexibelt utbud.
NEREUS: Tillförlitlig rening av avloppsvatten tack vare IO-Link
NEREUS utvecklar och tillverkar kompakta filterpumpsystem för filtrering av avloppsvatten. I ifm har de hittat en tillförlitlig partner som förser dem med olika givare, t.ex. tryckgivare, temperaturgivare, nivågivare och deras nya konduktivitetsgivare.
TechnoAlpin: Ökad effektivitet hos snökanoner
TechnoAlpin är en tillverkare av snökanoner som har sitt säte i Sydtyrolen.
Med hjälp av ett flertal givare i snökanoner och pumpstationer bidrar ifm till framsteg i backen. IO-Link-tekniken säkerställer en högeffektiv systemstyrning. Användaren kan tack vare mjukvaran på ett praktiskt sätt utvärdera alla data, t.ex. flödeshastighet och systemparametrar, och justera dem vid behov.
Starrag: Digital uppgradering med IO-Link
Industri 4.0 handlar bland annat om att skapa en digital silhuett av en anläggning, vilket i sin tur möjliggör datorstödd processoptimering. Den viktigaste informationen tillhandahålls av flera givare som redan har installerats med anledning av maskinstyrning. Tack vare IO-Link-tekniken kan dessa givare erbjuda mycket mer data än enbart kopplingssignaler och analoga värden. Starrag Technology GmbH i Bielefeld (Tyskland) är ett företag som tillverkar maskinverktyg och utrustar dem i stor utsträckning med IO-Link-givare från ifm. Därmed är slutanvändarna redo för den digitalisering inom branschen som blir alltmer påtaglig.
Skanderborg Bryghus: Optimala produktionsresultat med IO-Link
Vi förlitar oss på korta avstånd och direkt rådgivning för att samarbetet med våra kunder och partner ska leda till framgång. I detta exempel av ett bryggeri i Skanderborg ledde samarbetet mellan GEA och ifm till ett ytterst modernt och i hög utsträckning automatiserat bryggeri där ingen process lämnas åt slumpen. Olika ifm-produkter stöder automationsprocessen med alltifrån den omfattande tankövervakningen till tappningen av ölet.