- Fördelar med IO-Link
- Systemintegration
Systemintegration med IO-Link
Vad krävs för att komma igång med IO-Link?
I den grundläggande installationen beskrivs hur du ansluter en IO-Link-Master till en dator via Ethernet-kabel, och dessutom presenteras några andra grundläggande funktioner.
Bekväm inställning av givarparametrar
Programvaran moneo configure låter dig konfigurera alla givare snabbt och enkelt via en dator. Du kan välja mellan den kostnadsfria fristående versionen moneo configure free som representerar en utgångspunkt för enkel parameterinställning eller betalversionen av moneo configure module licence, vilket möjliggör obegränsad interaktion med ytterligare moneo-moduler. Dessutom krävs en master med en port (t.ex. E30390) eller en Ethernet IO-Link-master (t.ex. AL1300).
Snabb styrenhetsintegration
För permanent installerad kommunikation i fält kan enheten användas ihop med en fält-master i COM-läge (IO-Link-drift). Utöver hårdvaran erbjuder ifm ett startpaket för dataintegration med PLC.
Enkel åtkomst i IIoT-applikationer
För att överföra data till IT-världen kan du samla den t.ex. via TCP-IP eller MQTT med hjälp av fält-masters.