Vårt omfattande utbud är indelat i de tre produktkategorierna PerformanceLine, DataLine och StandardLine.
Varje kategori erbjuder olika fördelar för din tillämpning och dina krav. Skillnaderna i strömförsörjning, bussystem, IT-anslutning och andra funktioner kan ses i följande översiktstabeller.
Innehåll
AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
Daisy chain (seriekoppling) | Effekt + fältbuss | Fältbuss | Fältbuss | Fältbuss |
Effekt |
M12 L-kod 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-kod 3,9 A (US)
|
M12 A-kod 3,9 A (US)
|
Klämanslutningar 3.9A (US)
|
Fältbuss |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
IIoT-port | HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
Uteffekt | 2A | 300 mA | 300 mA | 300 mA |
Strömbegränsning | per port (justerbar) | per master | per master | per master |
Strömmätning | ja | nej | nej | nej |
Typ 8-port-master |
4x B-port 4x A-port |
8x A-port
|
8x A-port
|
8x A-port
|
Typ 4-port-master | 4x B-port | 4x A-port | 4x A-port | |
Kapslingsklass |
IP67 (orange) IP69K (grå) |
IP67 (orange) IP69K (grå) |
IP67 (orange) IP69K (grå) |
IP 20 |
Material Stickproppar/uttag |
Förnicklad mässing (orange) Rostfritt stål (grå) |
Förnicklad mässing (orange) Rostfritt stål (grå) |
Förnicklad mässing (orange) Rostfritt stål (grå) |
PA |
AL41xx | AL40xx | |
Daisy chain (seriekoppling) | Effekt + fältbuss | Fältbuss |
Effekt |
M12 L-kod 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 A-kod 3,9 A (US) |
Kontakter | M12 A-kod 8 x 2 DI |
M12 A-kod 8 x 2 DI |
Fältbuss | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
Uteffekt | ||
Strömbegränsning | per modul | per modul |
Strömmätning | ||
Räknarfunktion | CTU (uppräknare) CTD (nedräknare) CTUD (upp-nedräknare) CTDIR (riktningsräknare) |
CTU (uppräknare) CTD (nedräknare) CTUD (upp-nedräknare) CTDIR (riktningsräknare) |
Kapslingsklass |
IP67 (orange) IP69K (grå) |
IP67 (orange) IP69K (grå) |
Material Stickproppar/uttag |
Förnicklad mässing (orange) Rostfritt stål (grå) |
Förnicklad mässing (orange) Rostfritt stål (grå) |
AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
Daisy chain (seriekoppling) | Effekt + fältbuss | Effekt + fältbuss | Fältbuss | Fältbuss |
Effekt |
M12 L-kod 16A (US) 16A (UA) |
M12 L-kod 16A (US) 16A (UA) |
M12 A-kod 100 mA (US) |
M12 A-kod 100 mA (US) |
Ethernet | M12 D-kod 6 portar |
M12 D-kod 6 portar |
M12 D-kod 6 portar |
M12 D-kod 6 portar |
Beskrivning | Ej hanterad | Ej hanterad | Ej hanterad | Ej hanterad |
Fältbuss | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
Överföringshastighet | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
10 Mbit/s 100 Mbit/s |
10 Mbit/s 100 Mbit/s |
10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Blockering | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
Kapslingsklass |
IP67 (orange) IP69K (grå) |
IP67 (orange) IP69K (grå) |
IP67 (orange) IP69K (grå) |
IP67 (orange) IP69K (grå) |
Material Stickproppar/uttag |
Förnicklad mässing (orange) Rostfritt stål (grå) |
Förnicklad mässing (orange) Rostfritt stål (grå) |
Förnicklad mässing (orange) Rostfritt stål (grå) |
Förnicklad mässing (orange) Rostfritt stål (grå) |