- Fördelar med IO-Link
- Systemöversikt
IO-Link – systemöversikt
Vilka möjligheter erbjuder IO-Link?
Tillverkningsanläggningar över hela världen förlitar sig alltmer på data och informationsteknik av högsta prestanda för att förbättra utrustningens effektivitet i allmänhet. Ständigt närvarande: IO-Link. Detta tekniska genombrott gör det möjligt för givare att samtidigt överföra diagnostisk- information till PLC och till IT-infrastrukturer på högre nivå.
Vill du veta mer om IO-Link? Inga problem. Vi har sammanfattat den viktigaste informationen och fördelarna hos IO-Link för.
Vad kan IO-Link erbjuda för din verksamhet?
- Ett digitalt kommunikationsprotokoll enligt den globala standarden IEC 61131-9
- En lättinstallerad punkt-till-punkt-kommunikation, inte en fältbuss
- En teknik som kan anslutas till styrsystem med Ethernet-baserade fältbussystem (såsom EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
Vilka fördelar kan du dra nytta av med IO-Link?
- Används ihop med vanliga oskärmade M8- eller M12-kablar på upp till 20 meter
- Enheter har möjlighet att skicka och ta emot avsevärt mer data
- Ta emot digitala mätvärden och processdata från givaren utan några konverteringsförluster
- Parameterinställning och övervakning via mjukvara
- Avläsning och loggning av händelser och diagnostiska data
- Binär användning av givare i SIO-läge
- Användning av ytterligare digitala funktioner i COM-läge
Slutsats: IO-Link tillhandahåller ett enkelt och praktiskt sätt att bygga en framtidssäker grund för smart industriell automation.