• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Ultraljudsgivare
  2. Produktfamilj
  3. Kompakt design

Kompakt M18-kubdesign

ifm-ultraljudsgivarna i kompakt M18-kubdesign erbjuder en mycket liten blindzon, stor avkänningsräckvidd och hög upplösning. Den kubformade givaren är utformad för applikationer med begränsat installationsutrymme. Tack vare den laterala M18-gängan och kontakten som är vänd nedåt är denna typ perfekt anpassad för användning för transportbanor.

Viktiga egenskaper:

  • M18-kubhölje
  • Liten blindzon
  • Räckvidd upp till 1,2 m
  • Den vibrerande ljudomvandlaren minskar vidhäftning av smuts
  • Digital eller analog mätvärdesutgång
  • Beröringsfri och kontinuerlig avståndsmätning

Mervärde tack vare IO-Link:

  • Enkel parameterinställning
  • Överföring av mätvärden med millimeterprecision
  • Diagnosmöjligheter: Exempelvis drifttimmeräknare och ekokvalitet

Välj en produkt

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper dig vårt ifm systemförsäljningsteam redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.