- Tlačni senzorji po vrstah uporabe
- Mediji na vodni osnovi
Tlačni senzorji za medije na vodni osnovi
Družina senzorjev | Območje tlaka | Signal | Vizualizacija | Točke, ki se upoštevajo |
---|---|---|---|---|
PN |
-1...600 barov | • Oddajnik • Stikalo • IO-Link |
• Številčni zaslon • Statusna lučka LED |
• Dvobarvni zaslon • 4…20 mA / 0…10 VDC, analogno prilagodljiv |
PG24 |
-1...400 barov | • Oddajnik • Stikalo |
• Številčni zaslon • Statusna lučka LED |
• Analogni/digitalni zaslon • 4…20 mA / 20…4 mA, analogno prilagodljiv • Razširjeno območje merjenja do 600 barov |
PA |
-1...600 barov | Oddajnik | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC, fiksen, analogen • Zaščita IP68/IP69K |
PS |
0...1 barov |
Oddajnik | – | • 4…20 mA • Zaščita IP68 |