- Tlačni senzorji po vrstah uporabe
- Plini in stisnjen zrak
Tlačni senzorji za pline in stisnjen zrak
Družina senzorjev | Območje tlaka | Signal | Vizualizacija | Točke, ki se upoštevajo |
---|---|---|---|---|
PQ |
-1...10 barov | • Oddajnik • Stikalo • IO-Link |
• Številčni zaslon • Statusna lučka LED |
• Kompaktna zasnova, popolna za vakuum/stisnjen zrak • Dvobarvni zaslon • 4…20 mA, fiksen, analogen |
PN |
-1...25 barov | • Oddajnik • Stikalo • IO-Link |
• Številčni zaslon • Statusna lučka LED |
• Dvobarvni zaslon • 4…20 mA / 0…10 VDC, analogno prilagodljiv |
PG24 |
-1...25 barov | • Oddajnik • Stikalo |
• Številčni zaslon • Statusna lučka LED |
• Analogni/digitalni zaslon • 4…20 mA / 20…4 mA, analogno prilagodljiv |
PA |
-1...25 barov | Oddajnik | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC, fiksen, analogen |
PT / PU |
-1...25 barov | Oddajnik | – | • Odzivni čas < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC, fiksen, analogen • Visoka odpornost na udarce/vibracije • Zaščita IP67/IP69K • Vtič ventila M12 ali DIN |
PV |
-1...25 barov | • Stikalo • IO-Link |
– | • Preklopne točke z možnostjo konfiguracije prek programske opreme • Zaščita IP67/IP69K • Spremljanje temperature |
PK |
0...25 barov | Stikalo | Statusna lučka LED | • Preprosta prilagoditev točke preklopa prek dveh nastavljalnih obročev |