You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. SFI (integración en SAP)

Shop Floor Integration (SFI) / Integración en la planta de producción

Del sensor al sistema ERP

La sinergia de la Industria 4.0 y SAP

Revoluciona la gestión de tus instalaciones con nuestra solución y despídete de los trabajos manuales.

Con moneo, tus datos se almacenan de forma segura y están fácilmente accesibles para que puedas tomar decisiones bien fundamentadas. Nuestra solución integrada en SAP garantiza una monitorización periódica adaptada a tus requisitos específicos, lo que permite una planificación precisa del mantenimiento gracias a la generación de exhaustivos documentos de medición. ¡Se acabaron los juegos de adivinanzas!

Logra la perfecta integración de tu equipo de trabajo utilizando documentos clave de SAP. Disfruta de una fiable asignación a datos maestros y benefíciate de la fluidez y optimización de tus procesos.

Integra fácilmente nuevos sensores y fuentes de datos gracias a la intuitiva estructura de SFI. Ofrece a tus usuarios de SAP la posibilidad de desencadenar procesos empresariales precisos sin la necesidad de costosos servicios de IT o de asesoramiento. Optimiza tus procesos y aumenta la eficiencia con SFI.

Aplicaciones de la monitorización en tiempo real SFI

Mejorar la disponibilidad de las máquinas

Monitorización de las condiciones de equipos y máquinas en tiempo real

Reduce las averías y las paradas de producción imprevistas y acorta el tiempo de adaptación y configuración con órdenes y notificaciones de mantenimiento generadas automáticamente en SAP, logra transparencia y fiabilidad, evita las tareas manuales y céntrate en optimizar tu plan de mantenimiento.

Mantener la calidad de los procesos

Llenado en tiempo real y monitorización de condiciones de consumibles y suministros

La creación automática en SAP de distintos tipos de documentos sobre materiales (retirada de existencias, reserva de material, etc.) reduce los residuos de la producción y los errores del proceso, y elimina los cuellos de botella en el flujo de materiales.

Optimizar el consumo de energía

Registro y supervisión de contadores de uso en tiempo real

Detección y registro automáticos de la energía consumida, las horas de funcionamiento o los movimientos de estampado para la aplicación de medidas de mantenimiento preventivo en SAP. Cuando se alcanzan los valores máximos del contador, SAP entra en acción activando automáticamente documentos de medición y avisando al personal responsable.

Así funciona la solución Shop Floor Integration de ifm

Experimenta el poder de Shop Floor Integration: es más que una simple interfaz técnica, es una plantilla lógica completa, repleta de funciones para tus procesos clave.

SFI es una solución perfectamente integrada en SAP que recibe información procesada por moneo en tiempo real: notificaciones automáticas de mantenimiento y generación de órdenes o documentos importantes en el sistema SAP.

Mantente al día con una planificación de los trabajos de mantenimiento en el momento oportuno y un suministro justo a tiempo, garantizando así un flujo de producción ininterrumpido. Mejora tus procesos con Shop Floor Integration hoy mismo.

Por qué la solución Shop Floor Integration de ifm es tan convincente

Fiable

Se integra perfectamente en las soluciones SAP certificadas, garantizando una interoperabilidad fluida y aumentando la eficiencia operativa.

Sencilla

Intuitiva y fácil de usar. La solución se integra a la perfección en el entorno operativo actual, sin necesidad de ningún hardware ni software adicional.

Rápida

Los proyectos se completan en días, y no en semanas ni meses. Baja inversión, sin necesidad de formación para usuarios finales, mínimos recursos de IT. Notable aceleración en la ejecución de los proyectos, permitiendo a las empresas beneficiarse de las ventajas en menos tiempo.

Eficaz

Retorno medio de la inversión entre seis y dieciocho meses: disminución del tiempo dedicado por el personal de mantenimiento, ahorro de costes gracias a la prevención de tiempos de inactividad y reducción del esfuerzo necesario para la incorporación de nuevas máquinas y sensores.