You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Industrial AI Assistant

moneo Industrial AI Assistant

El Industrial AI Assistant es un sistema de asistencia con inteligencia artificial (IA) para aplicaciones industriales que proporciona información valiosa sobre máquinas y procesos mediante análisis automatizados de datos.

Sus funciones de supervisión patentadas para todo tipo de industria e instalación permiten detectar anomalías de forma inteligente y realizar análisis predictivos.

  • Interfaz de usuario intuitiva
  • Rápido y fácil de usar
  • Garantía de fiabilidad para tu día a día

Pero primero: ¡elige tu objetivo!

¿Qué quieres conseguir?


moneo
SmartLimitWatcher

moneo
PatternMonitor

moneo
LifetimeEstimator
Detección de anomalías

De un vistazo: ¿cuánto te cuesta una monitorización con IA?

Trabajamos con un sistema de pago estandarizado para todas las soluciones de moneo que te ofrece un control total de los costes, los puntos de información:

  • Los puntos de información son flexibles y aplicables a cualquiera de nuestras soluciones de software de IA.
  • Tan solo necesitas 50 puntos de información para activar la monitorización con IA.

Tú decides qué software quieres utilizar para iniciar tu monitorización, gestionando tus puntos de información de forma sencilla y transparente.

Análisis predictivos
Uso de un valor de medición
Uso de varios valores de medición
Identificación de patrones
Límites dinámicos de aviso y alarma
Predicción de la vida útil restante
Tecnología de IA y AA

Un caso práctico

Industrial AI Assistant (LE)

Por ejemplo, si deseas habilitar el mantenimiento predictivo basado en datos para un filtro, tan solo necesitas sensores de presión antes y después del filtro, la presión diferencial que se obtiene del análisis de estos valores en moneo y el LifetimeEstimator, disponible con el complemento IIoT Insights en Industrial AI Assistant.

Monitorizando estos tres flujos de datos (dos de presión y uno de presión diferencial), bastan 3 puntos de información, ya que solo se necesita un punto de datos por minuto. Además, se requieren 50 puntos de información para activar el LifetimeEstimator, lo que suma un total de 53 puntos de información.

Descubre cómo te puede ayudar moneo
Industrial AI Assistant en tu día a día

Inicio rápido de IIoT: en tan solo 3 sencillos pasos

Hardware

Conecta tu instalación a
un moneo IIoT Device

moneo IIoT Core

Transforma los datos de los activos con
moneo IIoT Core

moneo Insights

Haz predicciones y ejecuta acciones con
moneo IIoT Insights

moneo IIoT Devices: recopilación de datos de las máquinas

moneo IIoT Core: optimización de flujos de trabajo

moneo IIoT Insights: predicciones y acciones
Un complemento para acceder a todas las funciones de Insights

  • Tecnología abierta: rápida integración en sistemas OT e IT
  • Escalabilidad: ampliable a tu gusto
  • Ciberseguridad: máxima protección de los datos sensibles
  • Flexibilidad: uso opcional en la nube o en un entorno local
  • Funciones centrales de IIoT para la nube* o un entorno local
  • Parametrización, recopilación de datos, visualización y supervisión
  • Información sobre los estados de la máquina y los parámetros del proceso siguiendo el principio Plug and Work

Industrial AI Assistant

  • Detección de anomalías y predicciones de la vida útil restante con IA

moneo Track & Trace

  • Identificación y localización de objetos en flujos de mercancías, así como trazabilidad

➜ Más información sobre moneo IIoT Devices

➜ Iniciar moneo ahora

➜ Iniciar moneo Insights ahora

*Es posible que la suscripción a la nube aún no esté disponible en tu región.

Clientes que ya se han decidido por
moneo de ifm

Casos de éxito y de uso

Descubre cómo ifm ha ayudado a sus clientes a mejorar sus instalaciones de producción en tiempo real