You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Plataforma IIoT moneo
  2. Productos
  3. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect: la interfaz de comunicación

Traduce datos de los sensores en información legible


Interfaz descendente
moneo edgeConnect permite que los equipos y las fuentes de datos puedan conectarse con moneo OS. De este modo, un maestro IO-Link de ifm con sensores IO-Link conectados o una electrónica de diagnóstico de vibraciones de ifm pueden leerse junto con los sensores conectados. moneo edgeConnect permite así la transferencia de datos desde el nivel de la máquina y su traducción en información legible para el procesamiento en las aplicaciones actuales y futuras de moneo. A través del conector IoTCore de ifm se pueden conectar cada vez más equipos de ifm. Entre ellos se incluyen estaciones base seleccionadas para la conexión inalámbrica de sensores.

Interfaz ascendente
Con los conectores adecuados, moneo edgeConnect también puede enviar los datos del proceso y los valores calculados recopilados en moneo a una nube o a otros sistemas de terceros. Los tickets generados por moneo también pueden enviarse a los sistemas de destino configurados a tal efecto. Además, mediante un servidor OPC UA se pueden transmitir datos desde moneo a un sistema con cliente OPC UA.


moneo edgeConnect construye así puentes entre los sistemas de producción y automatización, los sistemas de información operativos y las plataformas en la nube.

Actualmente, moneo edgeConnect admite el registro de datos entrantes de equipos de ifm como maestros IO-Link (AL 13/19, consultar los requisitos técnicos), electrónicas de diagnóstico para sensores de vibración (VSE), agentes de software de ifm y sistemas seleccionados con interfaz IoTCore de ifm. Además, moneo permite la transferencia de datos salientes a las plataformas en la nube Amazon AWS y Microsoft Azure y a otros sistemas de terceros mediante MQTT o a través de un servidor OPC UA. Otros conectores están en proceso de desarrollo.