- moneo: plataforma IIoT
- Productos
- moneo vAppliance
moneo vAppliance: la máquina virtual
Para el funcionamiento de moneo en entornos de virtualización
Con moneo vAppliance, existe otra solución para utilizar el software moneo en su red. Gracias a la tecnología de virtualización, se pueden utilizar los recursos informáticos existentes. La potencia de cálculo, la conexión a la red y la capacidad de almacenamiento necesarias son suministradas por los servidores y sistemas de almacenamiento existentes.
Gracias al vAppliance, la puesta en marcha de moneo es especialmente rápida y sencilla. Tras importar el vAppliance en un formato de virtualización abierto (OVF) en su centro de datos, la aplicación estará disponible de forma muy rápida.
De este modo, las inversiones ya realizadas en la protección y disponibilidad de su infraestructura informática pueden aplicarse también a moneo. Así, la tecnología de alta disponibilidad se puede emplear para proporcionar a moneo una infraestructura informática a prueba de fallos y una potencia de cálculo siempre suficiente.
Con moneo vAppliance, dispondrá de una máquina virtual que se adapta de forma óptima a los requisitos de los módulos moneo en términos de seguridad y estabilidad operativa. El sistema integrado Appliance Management System (AMS) ofrece una forma sencilla de garantizar las medidas necesarias para el funcionamiento de los sistemas informáticos. Entre otros, el AMS incluye funciones para la asistencia remota, la instalación de actualizaciones de seguridad y de funciones, así como opciones sencillas de copia de seguridad de datos. El sistema también proporciona información sobre el estado de moneo vAppliance y los servicios de moneo.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/vappliance/moneo-vappliance-moodshot-en.jpg?v=-1994679533)
El acceso a moneo y al AMS es muy práctico a través de un navegador web.
vAppliance es compatible con VMWare vSphere y Microsoft Hyper-V. Puede encontrar información sobre las versiones de los entornos de virtualización aquí.
moneo vAppliance: la solución virtual para su producción
- Sencillo: descargue el archivo OVF, impórtelo e inicie la máquina virtual. La configuración inicial se realiza cómodamente a través del Appliance Management System
- Eficiente: mediante la reducción de los tiempos de suministro y una mejor utilización del hardware existente
- Alta disponibilidad: las soluciones de (alta) disponibilidad existentes se pueden utilizar para moneo
moneo vAppliance es la solución óptima para el funcionamiento del software moneo en entornos virtuales.
moneo vAppliance: la máquina virtual
Nota: para el funcionamiento de los productos moneo se deben pedir por separado las licencias necesarias.