You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores para análisis
  2. Sensores de conductividad
  3. Novedades
  4. Sensor de conductividad de PP

Sensor de conductividad de polipropileno

El LDL400 es la versión en polipropileno del reconocido sensor inductivo de conductividad LDL2xx. Las propiedades de su material lo convierten en la opción ideal para aplicaciones en las que los sensores metálicos tienden a corroerse: el contacto directo con el aire salino u otros fluidos agresivos, ácidos o alcalinos no supone ningún problema para el LDL400. El sensor también cumple los elevados requisitos de la industria naval y está certificado de acuerdo con la homologación de tipo de reconocimiento mutuo DNV EU RO.

Información detallada del sensor de conductividad

Ventajas del producto

Carcasa de polipropileno resistente a entornos agresivos
La carcasa de polipropileno convierte el sensor en la elección ideal para aplicaciones en las que los sensores metálicos tienden a corroerse. El contacto directo con el aire salino u otros fluidos agresivos, ácidos o alcalinos no supone ningún problema.

El amplio rango de medición permite su uso en una gran variedad de aplicaciones
El sensor mide continuamente la conductividad de un fluido en un rango de 100 a 2.000.000 µS/cm y la emite como valor digital o analógico compensado por temperatura. Además, también se puede obtener de forma acíclica la concentración porcentual de NaCl en agua ultrapura.

Certificado para la industria naval
Gracias a las propiedades de sus materiales, el sensor es idóneo para su uso en la industria naval y está certificado de acuerdo con la homologación de tipo de reconocimiento mutuo DNV EU RO. Por tanto, este sensor es la opción ideal para aplicaciones de tratamiento de aguas en buques.

Diseño compacto sin unidad de evaluación adicional
El diseño compacto combina la unidad de evaluación y el elemento sensor en una sola carcasa. Así se libera espacio en el armario eléctrico y se reduce considerablemente el esfuerzo de cableado. Tampoco se necesita ningún costoso cable de datos entre el elemento de medición y la unidad de evaluación.

Aplicaciones

Tratamiento del agua: filtración y desalinización

El sensor mide continuamente la conductividad del fluido en un rango de 100 a 2.000.000 µS/cm. Esto permite utilizar el LDL400 de forma universal en casi cualquier aplicación imaginable de tratamiento de aguas y como indicador de la calidad del agua.
El sensor también cumple los elevados requisitos de la industria naval y está certificado de acuerdo con la homologación de tipo de reconocimiento mutuo DNV EU RO.

Use case Leitfähigkeitssensor Fischfarm

Piscicultura: mantenimiento del equilibrio del ecosistema

En piscicultura, los ecosistemas sensibles deben controlarse con precisión para que la cría tenga éxito y sea sostenible. Si el sistema está desequilibrado, se produciría una pérdida general de los peces reproductores y una paralización de la cría.
La concentración de sal del agua, como variable de medición relevante, puede determinarse de forma fiable en cualquier momento con el LDL400 a través de la conductividad.

Use case Leitfähigkeitssensor Farming Landwirtschaft

Agricultura vertical: control de la concentración de minerales

Para optimizar el cultivo de una planta, no solo hay que determinar y respetar las necesidades hídricas, sino también comprobar la concentración de minerales en el agua.
El LDL400 permite medir este valor en el agua y comprobar su precisión. Esto garantiza un abastecimiento óptimo para las plantas.

Conexión del sistema

Valor añadido gracias a IO-Link

  • Transparencia en el proceso
    La lectura continua de la conductividad y la temperatura permite controlar el proceso en todo momento. También es posible la transmisión acíclica de la concentración de NaCl en agua ultrapura.
  • Cómoda puesta en marcha, incluso a distancia
    El sensor de conductividad se puede configurar de forma rápida y sencilla a través de IO-Link, ya sea a distancia o durante el proceso. Además, no se necesita ningún transmisor adicional.
  • Registro y simulación de valores del proceso y eventos
    Además de visualizar y registrar los valores del proceso, también se pueden registrar y simular diversos eventos a través de IO-Link.
  • Copia de seguridad y restauración
    ¿Estás pensando en sustituir un equipo? Con la función de copia de seguridad y restauración se realizan automáticamente copias de seguridad y se restauran los conjuntos de parámetros, lo que facilita el cambio: solo hay que sustituir el equipo.

Productos