You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores para análisis
  2. Sensor de humedad del aire

Ventajas y tecnología del sensor de humedad del aire

El clima perfecto para sus procesos

  • ¿Qué le parecería poder asegurarse de que no hay riesgo de cortocircuitos por exceso de humedad antes de encender su electrónica de control?
  • ¿Qué le parecería poder controlar en todo momento las condiciones climáticas del entorno, garantizando así la calidad de su producto de forma fiable?

El sensor de humedad del aire LDH29x supervisa continuamente las condiciones climáticas del entorno, protegiendo así el proceso y la electrónica de una humedad y temperatura excesivas.

Ventajas de IO-Link

¿Qué ofrece el LDH29x a través de IO-Link?

  • 2 valores del proceso, humedad y temperatura, a través de un solo cable
  • Almacenamiento de valores mínimos y máximos de temperatura y humedad
  • Datos de diagnóstico, como p. ej. las horas de funcionamiento y los ciclos de encendido
  • Histograma de humedad y temperatura
  • Sencilla sustitución de sensores gracias a la parametrización automática al conectarse al maestro IO-Link

Tecnología

Así es como el sensor determina la humedad del aire

  • La medición de la humedad se realiza mediante un elemento de medición capacitivo formado por dos electrodos (condensador), a los que se aplica una tensión. Entre los dos electrodos se encuentra un dieléctrico que puede absorber la humedad.
  • Un intercambio constante de sustancias entre el dieléctrico y el entorno asegura un equilibrio entre el elemento de medición y el aire que se va a medir.
  • Un cambio en el contenido de la humedad del aire ambiente tiene el mismo efecto sobre la humedad del dieléctrico. Esto, a su vez, provoca un cambio en la capacitancia del condensador, lo que permite determinar el nivel de humedad actual.
Artículo Rango de medición
Humedad
Rango de medición
Temperatura
Señal Precisión

LDH290

0…100%

-40…60 °C

• Humedad: analógica 4...20 mA
• Temperatura: analógica 4...20 mA

• Humedad 4%
• Temperatura 1 °C

LDH292

0…100%

-40…80 °C

• IO-Link

• Humedad 3%
• Temperatura 0,3 °C

Ejemplos de aplicación

Protección de armarios de control y servidores

La electricidad y la humedad deben estar estrictamente separadas entre sí. Esto también se aplica a los armarios de control en instalaciones de producción automatizadas. Sin embargo, especialmente en procesos con altos requisitos de higiene, como los de la industria alimentaria, la humedad puede penetrar en el armario de control durante los frecuentes procesos de limpieza a través de prensaestopas, ranuras de aire, juntas defectuosas o puertas que no están del todo cerradas. Si la humedad del interior no se detecta y no se seca con la suficiente rapidez, se puede producir corrosión.