You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Sistemas para aplicaciones móviles

Siempre la primera opción. Robusto, flexible y fiable.

Maquinaria de construcción Maquinaria agrícola y forestal Vehículos municipales Transporte y logística

Nunca se sabe lo que puede pasar durante el próximo trabajo. Pero al menos puede asegurarse de que su aplicación móvil esté preparada para cualquier eventualidad gracias a las soluciones completas de ifm, de gran robustez y fiabilidad. Desde el sensor y el cableado hasta la pantalla y el controlador, ifm ofrece todo tipo de componentes de alta calidad para su uso en aplicaciones móviles.
Pase lo que pase, el sistema funciona.

Descubra las ventajas y la gama de productos de ifm.

Calidad extraordinaria, garantía de fiabilidad

La fiabilidad de todos los equipos de ifm ha sido probada en test exhaustivos. Además de las pruebas habituales en el mercado, hemos intensificado los test y realizamos pruebas combinadas. Además de los test de choque térmico y de vibraciones, se efectúan pruebas especiales de estanqueidad, por ejemplo, mediante chorro de agua a alta presión. Estos procedimientos de ensayo se ven confirmados, entre otras certificaciones, por el grado de protección IP 69K, con el que cuentan todos los sensores y conectores para aplicaciones móviles. Por último, se lleva a cabo una inspección final del 100% de todos los productos de ifm antes de enviarlos al cliente.

Gracias a este amplio abanico de medidas, ifm puede cumplir su promesa de garantía de calidad y fiabilidad.

Producción de calidad

Los procesos de fabricación altamente automatizados y precisos permiten fabricar productos perfectos con un mínimo rango de tolerancia. Los exhaustivos controles de calidad, así como la calidad constante de los materiales utilizados, garantizan unos productos a la altura de los requisitos más elevados y exigentes. Ni que decir tiene que todo el proceso de producción cuenta con la certificación ISO.

Imperturbables

Los fuertes golpes y vibraciones son comunes en las aplicaciones móviles y, por tanto, estos factores forman parte de los requisitos mínimos que tienen que aguantar nuestros productos para uso móvil. Garantizamos el funcionamiento de nuestros componentes mediante ensayos de choque y vibraciones similares a los impactos reales a los que están sometidos nuestros productos en condiciones reales. La carcasa, las conexiones eléctricas, las pantallas, etc. son resistentes a los agentes externos más adversos.

Probado para un funcionamiento seguro

La calidad es un factor de éxito decisivo en ifm que se comprueba en todos los componentes ecomatmobile en las fases de producción pertinentes. Tras el montaje final, cada producto individual, incluidas las entradas, las salidas y las interfaces, se somete a un exhaustivo test final de funcionamiento. Y solo tras haberlo superado, se entrega el producto.

Para climas extremos

Diversas zonas climáticas y un requisito común: un funcionamiento perfecto. En nuestro laboratorio climático se comprueban, entre otras cosas, el comportamiento de arranque de los componentes ecomatmobile bajo temperaturas extremas. Con una radiación UV específica, nos aseguramos de que la fuerte radiación solar no tenga ningún efecto sobre los equipos. Nuestros componentes también aguantan fluctuaciones extremas de temperatura y alta humedad.