You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Encóders
  2. Encóders incrementales

Encóders incrementales

Los encóders incrementales generan un número exactamente definido de impulsos (incrementos) por rotación. Partiendo del punto de partida o de la posición inicial, el número de impulsos generados permite obtener información sobre la posición actual del eje conectado.
Si se interrumpe el suministro eléctrico, el encóder primero deberá volver al punto de partida o a la posición inicial después de su reinicio para que se pueda determinar de nuevo la posición del eje con precisión. Este proceso se denomina marcha de referencia.
Cuando se utilizan los encóders incrementales, se puede elegir entre el modo HTL (recomendado para longitudes de cable largas) y el modo TTL para 12000 r.p.m. como máximo. Si lo desea, la resolución se puede configurar individualmente y de forma flexible en incrementos de 1 a 10000 para reducir el número de variantes.
Los encóders incrementales son adecuados para aplicaciones rápidas. Registran cualquier cambio en la posición de un ángulo.

¿Comparación con y sin IO-Link?

En el caso de un uso convencional sin IO-Link, no habrá ninguna referencia a la posición actual. Los valores relativos de la posición angular, la velocidad o la dirección de rotación solo se pueden calcular mediante el sistema de control.

En cambio, con IO-Link se puede acceder a más información. El encóder tendrá un conocimiento directo de su posición actual a través del sistema de control y mantendrá esta posición incluso en caso de una caída de tensión. Por tanto, los encóders incrementales con IO-Link funcionan como encóders absolutos monovuelta y emiten un valor de posición absoluto en una rotación.

Versiones

Tipo CarcasaØ [mm] Eje macizo Ø [mm] Eje huecoØ [mm] Resolución Características

Performance Line

58

6
10

9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Hasta 10.000
impulsos/rotación
• IO-Link
• Resolución, modo y señal configurables
• Indicación en dos colores
• Diversos acoplamientos disponibles

Basic Line
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Hasta 10.000
impulsos/rotación
• IO-Link
• Resolución y señal configurables
• Diversos acoplamientos disponibles

Wet Line
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Hasta 10.000
impulsos/rotación
• IO-Link
• Resolución y señal configurables
IP67
• Diversos acoplamientos disponibles

Performance Line

Los encóders de la gama Performance Line integran un sistema de evaluación de señales para la supervisión de la velocidad de rotación, para funciones de conteo y para la detección del sentido de giro. Proporcionan un sencillo ajuste y una indicación del valor de posición a través de la pantalla y los botones, así como un menú intuitivo. Los datos de diagnóstico y de parámetros se transmiten de forma segura a través de IO-Link. ¡Todo listo para Industria 4.0!

Modo codificador rotatorio

  • Indicación de la posición a partir de la resolución configurada a través de IO-Link

Modo contador

  • El equipo cuenta hasta el valor máximo ajustable a través de IO-Link (p. ej. 9999).

Modo monitor de velocidad de rotación

  • Revoluciones por minuto [r.p.m.] / frecuencia [Hz]

Basic Line

Versión económica sin pantalla

  • Indicación de la posición a partir de la resolución configurada a través de IO-Link
  • Salida del cable axial o radial
  • Programable:
  • Resolución (de 2 a 10.000 impulsos)
  • Salida TTL o HTL
  • Sentido de conteo (en el sentido de las agujas del reloj/en el sentido contrario a las agujas del reloj)

Wet Line

Los encóders incrementales de acero inoxidable de ifm permiten prolongar los intervalos entre mantenimientos en aplicaciones con entornos agresivos, como, por ejemplo, en la sincronización de cintas transportadoras. El elevado grado de protección IP 67 los capacita para su uso en zonas húmedas de la industria alimentaria.

  • Durabilidad gracias al resistente acero inoxidable y a la alta estanqueidad en la zona del eje
  • Etiqueta grabada por láser de buena legibilidad
  • Versiones con eje macizo (con brida de fijación/sincrónica) o con eje hueco
  • Sencilla comunicación a través de IO-Link
  • Conexión M12 orientable de uso radial y axial